ZHCSUJ5B March 2025 – October 2026 TPS1689
PRODUCTION DATA
TPS1689x 具有集成输出放电功能,可使用内部恒定电流 (IQOD) 灌电流路径将 OUT 引脚上的电容器放电至 GND。当 EN/UVLO 保持低电平时 (VSD(F) < VEN < VUVLO(F)) 并至少持续最短间隔 (tQOD) 时,将会激活输出放电功能。输出放电功能有助于快速消除大输出电容器上残留的电荷,并防止总线长时间保持在某个未定义的电压。当 VOUT < VFB 或者器件检测到故障时,将会禁用输出放电。
输出放电功能会导致器件内部功率耗散过多,从而导致结温 (TJ) 升高。如果结温 (TJ) 超过器件过热阈值 (TSD),则会禁用输出放电,以避免器件长期降级。
在主要和辅助并联电子保险丝配置中,TI 建议将 EN/UVLO 电压保持在辅助电子保险丝的 VUVLO(F) 阈值以下,以激活链中所有电子保险丝的输出放电。