ZHCSUJ5 March 2025 TPS1689
ADVANCE INFORMATION
TPS1689 使用 7 位 I2C 器件寻址。在 ADDR0 和 ADDR1 引脚上使用不同的引脚绑定组合最多可以生成 25 个不同的地址,如 表 6-5 所示。这允许多个器件连接到同一条 I2C 总线。
| ADDR0 引脚 | ADDR1 引脚 | PMBus® 器件地址 |
|---|---|---|
开路 | 开路 | 0x40(默认值)。可以使用编程到 Config NVM 空间中 PMBUS_ADDR 寄存器的用户定义地址进行覆盖。 |
开路 | GND | 0x41 |
开路 | 75kΩ 至 GND | 0x42 |
开路 | 150 kΩ 至 GND | 0x43 |
开路 | 267 kΩ 至 GND | 0x44 |
GND | 开路 | 0x45 |
GND | GND | 0x46 |
GND | 75kΩ 至 GND | 0x47 |
GND | 150 kΩ 至 GND | 0x48 |
GND | 267 kΩ 至 GND | 0x49 |
75kΩ 至 GND | 开路 | 0x4A |
| 75kΩ 至 GND | GND | 0x4B |
| 75kΩ 至 GND | 75kΩ 至 GND | 0x4C |
| 75kΩ 至 GND | 150 kΩ 至 GND | 0x4D |
| 75kΩ 至 GND | 267 kΩ 至 GND | 0x4E |
| 150 kΩ 至 GND | 开路 | 0x50 |
| 150 kΩ 至 GND | GND | 0x51 |
| 150 kΩ 至 GND | 75kΩ 至 GND | 0x52 |
| 150 kΩ 至 GND | 150 kΩ 至 GND | 0x53 |
| 150 kΩ 至 GND | 267 kΩ 至 GND | 0x54 |
| 267 kΩ 至 GND | 开路 | 0x55 |
| 267 kΩ 至 GND | GND | 0x56 |
| 267 kΩ 至 GND | 75kΩ 至 GND | 0x57 |
| 267 kΩ 至 GND | 150 kΩ 至 GND | 0x58 |
| 267 kΩ 至 GND | 267 kΩ 至 GND | 0x59 |
TI 建议在 ADDR0 和 ADDR1 上使用低容差电阻器,以避免地址解码错误。
TI 建议将 10pF 电容器与 ADDR0 和 ADDR1 引脚上的电阻器并联,以提高防噪性能,从而实现正确的地址解码。