ZHCSUJ5B March 2025 – October 2026 TPS1689
PRODUCTION DATA
TPS1689x 可以检测并报告某些表明电源路径 FET 发生故障的情况。如果未检测到或未报告这些情况,则这些情况可能会因无法正确向负载供电或无法提供必要的保护级别而损害系统性能。检测到 FET 故障后,TPS1689x 会尝试通过拉低栅极来关断内部 FET 并将 FLT 引脚置为有效。特定的 FET 故障类型也会在 STATUS_MFR_SPECIFIC 状态寄存器中报告。
D-S 短路:可能会导致从电源到负载形成恒定的不受控制的电力输送路径,这可能是由于电路板组装缺陷或内部 FET 故障造成的。在启动时,通过在 FET 导通之前检查 VIN-OUT 是否小于 VDSFLT 来检测这种情况。如果是,器件会启动内部输出放电以尝试对输出进行放电。如果 VOUT 在特定允许的间隔内未放电至低于 VFB,则器件会将 FLT 引脚置为有效并设置 STATUS_MFR_SPECIFIC 状态寄存器中的 FET_FAULT_DS 位。
可以选择设置 DEVICE_CONFIG 寄存器中的 DIS_VDSFLT 位,从而以数字方式禁用 D-S 故障检测。这允许器件在启动时进入预充电输出,而不会触发 D-S 故障。
G-D 短路:TPS1689x 始终通过检查栅极电压是否接近 VIN 来检测此类 FET 故障,即使内部控制逻辑试图将 FET 保持在关断状态也不例外。如果检测到这种情况,器件会将 FLT 引脚置为有效并设置 STATUS_MFR_SPECIFIC 状态寄存器中的 FET_FAULT_GD 位。
G-S 短路:TPS1689x 在启动期间通过以下方法来检测此类 FET 故障:检查 FET G-S 电压是否未能在栅极驱动器导通后的特定超时时间段 (tSU_TMR) 内达到必要的过驱电压。在稳定状态下,如果在控制器逻辑向栅极驱动器发出关断 FET 的信号之前 G-S 电压变为低电平,则会将其锁存为故障。如果检测到这种情况,器件会将 FLT 引脚置为有效并设置 STATUS_MFR_SPECIFIC 状态寄存器中的 FET_FAULT_GS 位。