ZHCSUJ5B March 2025 – October 2026 TPS1689
PRODUCTION DATA
VIN_OV_WARN 是一条标准的 PMBus® 命令,用于配置或读取用于输入过压警告检测的 8 位阈值。此命令使用 PMBus® DIRECT 格式。在读取和写入此寄存器时,请使用表 7-65、方程式 14 和方程式 15 中所示的系数在实际单位和十六进制值之间进行转换。
此命令使用 PMBus® 读取字或写入字协议。
该寄存器的内容与 VIN ADC 遥测值进行比较。如果测得的 VIN 值超过该寄存器中设定的阈值,相应的 VIN_OV_WARN 标志位将在对应的状态寄存器中被置位。SMBA 信号有效。当输入电压降至 VIN_OV_WARN 阈值以下,并随后发送 CLEAR_FAULTS 命令时,该警告标志和告警将被清除。VIN_OV_WARN 阈值通常设置得低于 VIN_OV_FLT 阈值,以确保正常运行。
| 位 | 名称 | 说明 | 最小值 | 最大值 | 默认值 | 访问 |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:0 | VIN_OV_WARN | 输入过压警告阈值 | 0x0000 (0V) | 0x00FF (87.75V) | 0x00A4h (56.43V) | 读取/写入 |
当检测到输入过压警告时,器件会:
设置 STATUS_BYTE 寄存器中的 NONE_OF_THE_ABOVE/UNKNOWN 位
设置 STATUS_WORD 寄存器高字节中的 INPUT_STATUS 位
设置 STATUS_INPUT 寄存器的 VIN_OV_WARN 位
填充任一黑盒 RAM 寄存器(如果可写入),将事件标识符作为 VIN_OV_WARN 和相对时间戳信息写入
如果 BB_TIMER 寄存器中的黑盒 RAM 地址指针以前小于六 (6),则将其增加一 (1),否则复位为零 (0)。仅当黑盒 RAM 寄存器之一可写入时,才会发生地址指针的这种变化。
通过将 SMBA(如果未被屏蔽)置为有效来通知主机,设置 ALERT_MASK 寄存器中的 STATUS_IN 位。
向此寄存器执行写入命令前,应先发送 MFR_WRITE_PROTECT 命令以解锁器件,防止意外或误触发的写入。