ZHCSUJ5B March 2025 – October 2026 TPS1689
PRODUCTION DATA
TPS1689x 集成了多个 DAC,用于设置各种块的阈值或增益:
VIREF:这是 6 位缓冲电压输出 DAC,为过流保护、短路保护和有源电流均流块提供可编程阈值。可以使用 VIREF 寄存器对此进行编程。该信号始终在内部可用于这些块,并且可以选择性地引到 IREF 引脚,以驱动并行链中的其他器件。
IDVDT:这是 2 位电流输出 DAC,在 DVDT 引脚上输入电流以提供输出转换率 (DVDT) 控制。此 DAC 可以使用 DEVICE_CONFIG[10:9] 寄存器位来编程。
VOV:这是 8 位 DAC,可为 VIN 过压保护比较器提供可编程阈值。此 DAC 可以使用 VIN_OV_FLT 寄存器位来编程。