ZHCSUJ5B March 2025 – October 2026 TPS1689
PRODUCTION DATA
CABLE_DROP 是一条制造商特定命令,允许针对预期的最大电缆压降配置或读取 8 位基准阈值,从而实现输入电缆故障检测功能。此命令使用 PMBus® DIRECT 格式。对该寄存器的读写应使用 表 7-65、方程式 14 和 方程式 15 中所示的系数。
此命令使用 PMBus® 读取或写入字节协议。
将此寄存器的内容与 PSU_VOLTAGE 和 VIN ADC 遥测值之间的差异进行比较。如果该差值超过 CABLE_DROP 寄存器中的值,则会在相应的寄存器中设置 VIN_CABLE_FAULT 标志。SMBA 信号有效。当 PSU_VOLTAGE 和 VIN ADC 遥测值之间的差值低于 CABLE_DROP 阈值时,系统会随后发送 CLEAR_FAULTS 命令,该警告标志和告警将清除。此子命令的详细信息如表 8-67 中所示。
| 位 | 名称 | 说明 | 最小值 | 最大值 | 默认值 | 访问 |
|---|---|---|---|---|---|---|
7:0 | CABLE_DROP | 预期最大电缆压降 | 0x00h (0V) | 0xFFh (13.98V) | 0xFFh (13.98V) | 读取/写入 |
当检测到输入电缆故障时,器件会:
设置 STATUS_BYTE 寄存器中的 NONE_OF_THE_ABOVE/UNKNOWN 位
设置 STATUS_WORD 寄存器高字节中的 NONE_OF_THE_ABOVE/UNKNOWN 位
设置 STATUS_MFR_SPECIFIC_2 寄存器中的 VIN_CABLE_FLT 位
通过将 SMBA(如果未被屏蔽)置为有效来通知主机,在 ALERT_MASK 寄存器中将 UNKNOWN 位设置为低电平
如果不使用此特性,建议将设置配置为其最大值,以防止不必要的故障置为有效。
向此寄存器执行写入命令前,必须先发送 MFR_WRITE_PROTECT 命令以解锁器件,防止意外或误触发的写入。