ZHCSUJ5 March 2025 TPS1689
ADVANCE INFORMATION
TPS1689 会在 VDD 和 VIN 上实现欠压锁定,以防施加的电压变得过低,导致系统或器件无法正常运行。欠压锁定在 VDD 上具有默认内部阈值为 (VUVP),在 VIN 上具有可编程阈值 (VUVLOIN)。也可以通过 EN/UVLO 引脚上的 UVLO 比较器,从外部将欠压保护阈值调整为用户定义的值。图 6-2 和方程式 1 显示了如何使用电阻分压器设置给定电压电源的 UVLO 设置点。
图 6-2 可调节的欠压保护VIN UVLO 故障阈值也可以使用对 VIN_UV_FLT 寄存器的 PMBus® 写入进行编程。
EN/UVLO 引脚实现双电平阈值,可用于从外部主机控制器件。