ZHCSUJ5 March   2025 TPS1689

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  电气特性
    6. 5.6  PMBus 和 GPIO 直流特性
    7. 5.7  遥测
    8. 5.8  逻辑接口
    9. 5.9  时序要求
    10. 5.10 典型特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1  欠压保护
      2. 6.3.2  插入延迟
      3. 6.3.3  过压保护
      4. 6.3.4  浪涌电流、过流和短路保护
        1. 6.3.4.1 压摆率 (dVdt) 和浪涌电流控制
          1. 6.3.4.1.1 启动超时
        2. 6.3.4.2 稳定状态过流保护(断路器)
        3. 6.3.4.3 启动期间的工作电流限制
        4. 6.3.4.4 短路保护
      5. 6.3.5  模拟负载电流监测器 (IMON)
      6. 6.3.6  过热保护
      7. 6.3.7  模拟结温监测器 (TEMP)
      8. 6.3.8  FET 运行状况监测
      9. 6.3.9  单点故障缓解
        1. 6.3.9.1 IMON 引脚单点故障
        2. 6.3.9.2 IREF 引脚单点故障
      10. 6.3.10 通用数字输入/输出引脚
        1. 6.3.10.1 故障响应和指示 (FLT)
        2. 6.3.10.2 电源正常状态指示 (PG)
        3. 6.3.10.3 并联器件同步 (SWEN)
      11. 6.3.11 堆叠多个电子保险丝以使可扩展性不受限制
        1. 6.3.11.1 启动期间的电流平衡
      12. 6.3.12 快速输出放电 (QOD)
      13. 6.3.13 写保护功能 (WP#)
      14. 6.3.14 PMBus® 数字接口
        1. 6.3.14.1  PMBus® 器件寻址
        2. 6.3.14.2  SMBus 协议
        3. 6.3.14.3  SMBus™ 消息格式
        4. 6.3.14.4  数据包错误检查
        5. 6.3.14.5  组命令
        6. 6.3.14.6  SMBus™ 警报响应地址 (ARA)
        7. 6.3.14.7  PMBus® 命令
        8. 6.3.14.8  模数转换器
        9. 6.3.14.9  数模转换器
        10. 6.3.14.10 DIRECT 格式转换
        11. 6.3.14.11 黑盒故障记录
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 单器件独立运行
      2. 7.1.2 单个 TPS1689 和多个 TPS1685 器件,并联连接
      3. 7.1.3 多个 TPS1689 器件:具有单独遥测功能的并联连接
      4. 7.1.4 多器件,独立运行(多区域)
    2. 7.2 典型应用:数据中心服务器中带 PMBus® 接口的 54V、2kW 电源路径保护
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
      3. 7.2.3 应用性能曲线图
    3. 7.3 电源相关建议
      1. 7.3.1 瞬态保护
      2. 7.3.2 输出短路测量
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 应用限制和勘误表
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息
    1. 11.1 机械数据

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

短路保护

在输出短路事件期间,流过器件的电流会迅速增大。当检测到输出短路时,内部快速跳变比较器会触发快速保护序列,以防止电流进一步增大并导致任何损坏或输入电源压降过大。此机制允许用户根据系统额定值调整快速跳变阈值,而不是使用固定高阈值,固定阈值可能并不适用于所有系统。快速跳变比较器采用可缩放阈值 (ISFT),该阈值是断路器阈值 (IOCP) 和数字可编程比例因子的函数。默认快速跳变比较器阈值在稳定状态期间等于 2 × IOCP,在浪涌期间等于 2 × IStartup。使用 DEVICE_CONFIG[12:11] 寄存器位,可以将稳定状态快速跳变阈值的比例因子编程为不同的值。可用编程选项为 1.5 ×、2 ×、2.5 × 和 8 ×。电流超过快速跳变阈值后,TPS1689 会在 tSFT 内关断 FET。

该器件还采用更高的固定快速跳变阈值 (IFFT),可在稳定状态期间(FET 处于线性区域)提供快速短路保护。当电流超过 IFFT 后,会在 tFFT 内将 FET 完全关断。

使用 DEVICE_CONFIG 寄存器中的 SC_RETRY 位,通过 PMBus® 寄存器写入或非易失性配置内存,可以配置快速跳变事件后的器件响应。有 2 个编程选项可用:

  1. SC_RETRY = 0(默认设置):该器件会闩锁故障并保持关闭状态,直到根据 RETRY_CONFIG 寄存器设置从外部或通过内部自动重试机制触发重新启动。

    因 DEVICE_CONFIG 寄存器中的 SC_RETRY 位为低电平而发生短路故障时,器件会:

    • 在 STATUS_BYTE 寄存器中设置 FET_OFF 和 NONE_OF_THE_ABOVE/UNKNOWN 位

    • 在 STATUS_WORD 寄存器的高字节中设置 OUT_STATUS、PGOODB 和 NONE_OF_THE_ABOVE/UNKNOWN 位

    • 在 STATUS_OUT 寄存器中设置 VOUT_UV_WARN 位

    • 在 STATUS_MFR_SPECIFIC_2 寄存器中设置 PGOODB 和 SC_FLT 位

    • 通过将 SMBA#(如果未被屏蔽)置为有效来通知主机,在 ALERT_MASK 寄存器中设置 PGOODB 和 STATUS_OUT 位。

    • 将外部 PG 信号置为无效。

    • FLT 信号(如果未被屏蔽)置为有效,在 FAULT_MASK 寄存器中将 SC_FLT 位设置为高电平。

  2. SC_RETRY = 1:该器件会尝试在短的抗尖峰脉冲间隔 (30μs) 后完全重新开启 FET。这使 FET 能够在瞬态过流事件后快速尝试和恢复,并更大限度地减少输出电压下降。但是,如果故障仍然存在,该器件会进入电流限制状态,从而导致结温升高并最终进入热关断状态。该器件会闩锁故障并保持关闭状态,直到根据 RETRY_CONFIG 寄存器设置从外部或通过内部自动重试机制触发重新启动。有关器件响应过热情况的详细信息,请参阅过热保护 部分。

    因 DEVICE_CONFIG 寄存器中的 SC_RETRY 位为高电平而发生短路故障时,器件会:

    • 在 STATUS_BYTE 寄存器中设置 FET_OFF、STATUS_TEMP 和 NONE_OF_THE_ABOVE/UNKNOWN 位

    • 在 STATUS_WORD 寄存器的高字节中设置 OUT_STATUS、MFR_STATUS、PGOODB 和 NONE_OF_THE_ABOVE/UNKNOWN 位

    • 在 STATUS_OUT 寄存器中设置 VOUT_UV_WARN 位

    • 在 STATUS_TEMP 寄存器中设置 OT_FLT 位

    • 在 STATUS_MFR_SPECIFIC 寄存器中设置 SOA_FLT 位

    • 在 STATUS_MFR_SPECIFIC_2 寄存器中设置 PGOODB 位

    • 通过将 SMBA#(如果未被屏蔽)置为有效来通知主机,在 ALERT_MASK 寄存器中设置 PGOODB、MFR_STATUS、STATUS_TEMP 和 STATUS_OUT 位。

    • 将外部 PG 信号置为无效。

    • FLT 信号(如果未被屏蔽)置为有效,在 FAULT_MASK 寄存器中将 SOA_FLT 和 TEMP_FLT 位设置为高电平。

图 6-5 展示了 TPS1689 电子保险丝的短路响应。

在某些系统(例如刀片服务器和电信设备)中,多个可热插拔刀片或线路卡通过公共电源背板连接。在切换大电流时,背板的电感负载可能导致瞬态电流,进而对相邻卡片产生电流尖峰。这些尖峰可能大到足以触发电子保险丝的快速跳变比较器。TPS1689 使用专有算法避免在此类情况下发生误触发,从而确保系统的不间断运行。

注:
  • 设置 STATUS_MFR_SPECIFIC_2 寄存器中的 VIN_TRAN 状态位,以指示是否检测和屏蔽了输入线路瞬态事件。

TPS1689 短路响应图 6-5 短路响应