ZHCSRW2C February 2023 – November 2025 TDA4AH-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VP-Q1
PRODUCTION DATA
该器件包含 10 个多主内部集成电路 (I2C) 控制器,每个控制器都在 Arm 或数字信号处理器 (DSP) 等本地主机 (LH) 和通过 I2C 串行总线连接的任何 I2C 总线兼容型器件之间提供一个接口。连接到 I2C 总线的外部元件可以通过 2 线 I2C 接口以串行方式向 LH 设备发送和从其接收高达 8 位的数据。
每个多主 I2C 模块均可配置为主/从 I2C 兼容型器件。
WKUP_I2C0、MCU_I2C0、I2C0 和 I2C1 控制器具有专用的 I2C 兼容型开漏缓冲器,并支持高速模式(在 1.8V 模式下高达 3.4Mbps,在 3.3V 模式下高达 400kbps)。MCU_I2C1、I2C2、I2C3、I2C4、I2C5 和 I2C6 控制器与标准 LVCMOS I/O 进行多路复用,连接后对开漏进行仿真,并支持快速模式(在 1.8V/3.3V 模式下高达 400kbps)。通过将 LVCMOS 缓冲器配置为输出高阻态,而不是在发送逻辑 1 时驱动为高电平,可实现 I2C 仿真。
有关更多信息,请参阅器件 TRM 的外设 一章中的内部集成电路 (I2C) 一节。