ZHCSRW2C February 2023 – November 2025 TDA4AH-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VP-Q1
PRODUCTION DATA
该器件实现了一个集成在计算集群内部以及其他模块中的双核 Arm® Cortex®-A72 MPU。Cortex-A72 内核是通用处理器,可用于运行客户应用程序。
A72SS 基于 Arm Cortex-A72 MPCore(A72 集群)构建,后者由 Arm 提供并由 TI 配置。该处理器基于对称多处理器 (SMP) 架构,因此可提供高性能以及出色的电源管理和调试功能。
A72 处理器是一款多发射乱序超标量执行引擎,具有集成的 L1 指令和数据高速缓存,与 Armv8-A 架构兼容。Armv8-A 架构提供了许多新功能。这些新功能包括 64 位数据处理、扩展虚拟寻址和 64 位通用寄存器。
有关更多信息,请参阅器件 TRM 的处理器和加速器 一章中的双 A72 MPU 子系统 一节。