ZHCSRW2C February 2023 – November 2025 TDA4AH-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VP-Q1
PRODUCTION DATA
本节中提供的表和图定义了 MCU_SAFETY_ERRORn 和 SOC_SAFETY_ERRORn 的时序条件、开关特性。
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|
| 输入条件 | ||||
| SRI | 输入压摆率 | 0.5 | 2 | V/ns |
| 输出条件 | ||||
| CL | 输出负载电容 | 3 | 30 | pF |
| 编号 | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SFTY1 | tw(MCU_SAFETY_ERRORn) | 最小脉冲宽度,MCU_SAFETY_ERRORn 有效 (禁用 PWM 模式) | P*R(1)(2) | ns | |
| SFTY2 | td (ERROR_CONDITION-MCU_SAFETY_ERRORnL) | 延迟时间,错误条件到 MCU_SAFETY_ERRORn 有效 | 50*P(1) | ns | |
图 6-21 MCU_SAFETY_ERRORn 开关特性| 编号 | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SFTY3 | tw(SOC_SAFETY_ERRORn) | 最小脉冲宽度,SOC_SAFETY_ERRORn 有效 (禁用 PWM 模式) | P*R(1)(2) | ns | |
| SFTY4 | td (ERROR_CONDITION-SOC_SAFETY_ERRORnL) | 延迟时间,错误条件到 SOC_SAFETY_ERRORn 有效 | 50*P(1) | ns | |
图 6-22 SOC_SAFETY_ERRORn 开关特性