ZHCSRW2C February 2023 – November 2025 TDA4AH-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VP-Q1
PRODUCTION DATA
| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|---|---|---|---|
| CAP_VDDS0 (1) | CAP | 外部电容器连接 | V29 |
| CAP_VDDS0_MCU (1) | CAP | 外部电容器连接 | L27 |
| CAP_VDDS1_MCU (1) | CAP | 外部电容器连接 | L25 |
| CAP_VDDS2 (1) | CAP | 外部电容器连接 | T29 |
| CAP_VDDS2_MCU (1) | CAP | 外部电容器连接 | L26 |
| CAP_VDDS5 (1) | CAP | 外部电容器连接 | P29 |
| VDDAR_CORE | PWR | 内核 RAM 电源 | AB27、AC24、AF15、AF18、AF21、AG11、AG28、T25 |
| VDDAR_CPU | PWR | CPU RAM 电源 | AB13、AC16、AC18、AC20、AE12、M21、N23、T15、U20、W14、W21、Y11、Y19 |
| VDDAR_MCU | PWR | MCU RAM 电源 | M27、N24 |
| VDDA_0P8_DSITX | PWR | 用于 DSITX 的模拟电源 | AJ24 |
| VDDA_0P8_DSITX_C | PWR | DSITX 时钟电源 | AJ25 |
| VDDA_0P8_UFS | PWR | UFS 0.8V 电源 | AH11 |
| VDDA_0P8_USB | PWR | USB 0.8V 电源 | AK20 |
| VDDA_0P8_CSIRX2 | PWR | 用于 CSIRX 的模拟电源 | AJ28 |
| VDDA_0P8_CSIRX0_1 | PWR | 用于 CSIRX 的模拟电源 | AJ26、AK26 |
| VDDA_0P8_DLL_MMC0 | PWR | MMC DLL 模拟电源 | AE9 |
| VDDA_0P8_PLL_DDR0 | PWR | DDR 去偏移 PLL 模拟电源 | U11 |
| VDDA_0P8_PLL_DDR1 | PWR | DDR 去偏移 PLL 模拟电源 | M14 |
| VDDA_0P8_PLL_DDR2 | PWR | DDR 去偏移 PLL 模拟电源 | N11 |
| VDDA_0P8_PLL_DDR3 | PWR | DDR 去偏移 PLL 模拟电源 | M18 |
| VDDA_0P8_SERDES2 | PWR | 串行器/解串器 0.8V 电源 | AJ20、AJ21 |
| VDDA_0P8_SERDES4 | PWR | 串行器/解串器 0.8V 电源 | AJ17、AJ18 |
| VDDA_0P8_SERDES0_1 | PWR | 串行器/解串器 0.8V 电源 | AJ12、AJ15、AK13、AK14 |
| VDDA_0P8_SERDES_C2 | PWR | 串行器/解串器 0.8V 时钟电源 | AG21、AH20 |
| VDDA_0P8_SERDES_C4 | PWR | 串行器/解串器 0.8V 时钟电源 | AG17、AH18 |
| VDDA_0P8_SERDES_C0_1 | PWR | 串行器/解串器 0.8V 时钟电源 | AH12、AH13、AH15、AH16 |
| VDDA_1P8_DSITX | PWR | 用于 DSITX 的模拟电源 | AH24、AH25 |
| VDDA_1P8_UFS | PWR | UFS 1.8V 电源 | AJ10 |
| VDDA_1P8_USB | PWR | USB 1.8V 电源 | AK21 |
| VDDA_1P8_CSIRX2 | PWR | 用于 CSIRX 的模拟电源 | AH29、AJ29 |
| VDDA_1P8_CSIRX0_1 | PWR | 用于 CSIRX 的模拟电源 | AH27、AH28 |
| VDDA_1P8_SERDES2 | PWR | 串行器/解串器 1.8V 电源 | AH21 |
| VDDA_1P8_SERDES4 | PWR | 串行器/解串器 1.8V 电源 | AH17 |
| VDDA_1P8_SERDES0_1 | PWR | 串行器/解串器 1.8V 电源 | AJ13、AJ14 |
| VDDA_1P8_SERDES2_4 | PWR | 串行器/解串器 1.8V 电源 | AJ23 |
| VDDA_3P3_USB | PWR | USB 3.3V 电源 | AJ19 |
| VDDA_ADC0 | PWR | ADC0 模拟电源 | M31 |
| VDDA_ADC1 | PWR | ADC1 模拟电源 | N30 |
| VDDA_MCU_PLLGRP0 | PWR | MCU PLL 组 0 的模拟电源 | M28 |
| VDDA_MCU_TEMP | PWR | MCU 温度传感器的模拟电源 | M26 |
| VDDA_OSC1 | PWR | HFOSC1 电源 | N29 |
| VDDA_PLLGRP0 | PWR | MAIN PLL 组 0 的模拟电源 | AA27 |
| VDDA_PLLGRP1 | PWR | MAIN PLL 组 1 的模拟电源 | Y28 |
| VDDA_PLLGRP2 | PWR | MAIN PLL 组 2 的模拟电源 | AG13 |
| VDDA_PLLGRP5 | PWR | MAIN PLL 组 5 的模拟电源 | V14 |
| VDDA_PLLGRP6 | PWR | MAIN PLL 组 6 的模拟电源 | R21 |
| VDDA_PLLGRP7 | PWR | MAIN PLL 组 7 的模拟电源 | P12 |
| VDDA_PLLGRP8 | PWR | MAIN PLL 组 8 的模拟电源 | P15 |
| VDDA_PLLGRP9 | PWR | MAIN PLL 组 9 的模拟电源 | Y26 |
| VDDA_PLLGRP10 | PWR | MAIN PLL 组 10 的模拟电源 | AG23 |
| VDDA_PLLGRP12 | PWR | MAIN PLL 组 12 的模拟电源 | AA23 |
| VDDA_PLLGRP13 | PWR | MAIN PLL 组 13 的模拟电源 | AB26 |
| VDDA_POR_WKUP | PWR | WKUP 域模拟电源 | N28 |
| VDDA_TEMP0 | PWR | 温度传感器 0 的模拟电源 | Y27 |
| VDDA_TEMP1 | PWR | 温度传感器 1 的模拟电源 | M12 |
| VDDA_TEMP2 | PWR | 温度传感器 2 的模拟电源 | W23 |
| VDDA_TEMP3 | PWR | 温度传感器 3 的模拟电源 | AE13 |
| VDDA_TEMP4 | PWR | 温度传感器 4 的模拟电源 | AD18 |
| VDDA_WKUP | PWR | WKUP 域的振荡器电源 | K31、L32 |
| VDDSHV0 | PWR | IO 电源 | V30、V32、W31 |
| VDDSHV0_MCU | PWR | IO 电源 | H29、J28、K29 |
| VDDSHV1_MCU | PWR | IO 电源 | H25、J24、K25 |
| VDDSHV2 | PWR | IO 电源 | T30、T32、U31 |
| VDDSHV2_MCU | PWR | IO 电源 | H27、J26、K27 |
| VDDSHV5 | PWR | IO 电源 | P31、R30、R31 |
| VDDS_DDR | PWR | DDR PHY IO 电源 | A31、AK1、B1、H11、H13、H15、H17、H19、H9、J10、J12、J14、J16、J18、J8、K11、K13、K15、K17、K19、K9、L10、L12、L14、L16、L18、M9、N10、N8、P9、R10、R8、T9、U10、U8 |
| VDDS_DDR_C0 | PWR | DDR 时钟的 IO 电源 | T10 |
| VDDS_DDR_C1 | PWR | DDR 时钟的 IO 电源 | L15 |
| VDDS_DDR_C2 | PWR | DDR 时钟的 IO 电源 | M10 |
| VDDS_DDR_C3 | PWR | DDR 时钟的 IO 电源 | L17 |
| VDDS_MMC0 | PWR | MMC0 PHY IO 电源 | AF9、AG10、AG8、AH9 |
| VDD_CORE | PWR | MAIN 域内核电源 | AA24、AA26、AA28、AA30、AB25、AB29、AB31、AC26、AC28、AC30、AD25、AD27、AD29、AD31、AE24、AE26、AE28、AE30、AE32、AF13、AF17、AF19、AF23、AF25、AF27、AF29、AF31、AG12、AG14、AG16、AG18、AG20、AG22、AG24、AG26、AG30、AG32、AH31、AJ30、M11、M13、M15、M17、M19、N12、N16、N18、P11、P17、P19、R12、R14、R16、R18、R24、R26、R28、T11、T13、T27、U12、U24、U26、U28、V25、V27、W24、W26、W28、W30、W32、Y25、Y29、Y31 |
| VDD_CPU | PWR | CPU 内核电源 | AA10、AA12、AA14、AA20、AA22、AA8、AB11、AB19、AB21、AB23、AB9、AC10、AC12、AC14、AC22、AD11、AD13、AD15、AD17、AD19、AD21、AD23、AD9、AE10、AE14、AE16、AE18、AE20、AE22、AF11、H21、H23、J20、J22、K21、K23、L20、L22、N20、N22、P21、R20、R22、T17、T19、T21、T23、U14、U22、V11、V13、V19、V21、V23、V9、W10、W12、W20、W22、W8、Y13、Y21、Y23、Y9 |
| VDD_MCU | PWR | MCU 内核电源 | L24、M23、M25、N26、P23、P25、P27 |
| VDD_MCU_WAKE1 | PWR | MCU 菊花链的内核电源 | L28 |
| VDD_WAKE0 | PWR | MAIN 域菊花链的内核电源 | U29 |
| VSS | GND | 接地 | A1、A10、A12、A15、A2、A20、A23、A25、A28、A34、A37、A5、A7、AA11、AA13、AA19、AA2、AA21、AA25、AA29、AA34、AA36、AA38、AA5、AA9、AB1、AB10、AB12、AB14、AB20、AB22、AB24、AB28、AB30、AB32、AB33、AB35、AB37、AB5、AB8、AC11、AC13、AC15、AC17、AC19、AC2、AC21、AC23、AC25、AC27、AC29、AC31、AC6、AC9、AD1、AD10、AD12、AD14、AD16、AD20、AD22、AD24、AD26、AD28、AD30、AD32、AD35、AD4、AD8、AE11、AE15、AE17、AE19、AE2、AE21、AE23、AE25、AE27、AE29、AE31、AE5、AF10、AF12、AF14、AF16、AF20、AF22、AF24、AF26、AF28、AF3、AF30、AF32、AF6、AF8、AG1、AG15、AG19、AG25、AG27、AG29、AG31、AG4、AG7、AG9、AH10、AH14、AH19、AH2、AH22、AH23、AH26、AH30、AH32、AH35、AH5、AH8、AJ11、AJ16、AJ22、AJ27、AJ3、AJ31、AJ6、AJ8、AJ9、AK10、AK11、AK12、AK15、AK16、AK17、AK18、AK19、AK22、AK23、AK24、AK25、AK27、AK28、AK30、AK32、AL1、AL10、AL12、AL13、AL14、AL15、AL16、AL17、AL18 |
| VSS(续) | GND | 接地 | AL19、AL21、AL26、AL29、AL31、AL4、AM11、AM13、AM15、AM18、AM20、AM23、AM25、AM27、AM3、AM30、AM32、AM38、AM6、AN1、AN10、AN12、AN14、AN16、AN19、AN22、AN25、AN28、AN31、AN34、AN4、AN7、AP12、AP15、AP18、AP21、AP24、AP27、AP3、AP30、AP33、AP36、AP6、AP9、AR1、AR10、AR13、AR16、AR19、AR22、AR25、AR28、AR31、AR34、AR37、AR4、AR7、AT12、AT15、AT18、AT21、AT24、AT27、AT3、AT30、AT33、AT36、AT6、AT9、AU1、AU10、AU13、AU16、AU19、AU22、AU25、AU28、AU31、AU34、AU37、AU38、AU4、AU7、AV1、AV11、AV14、AV17、AV2、AV20、AV23、AV26、AV29、AV32、AV35、AV5、AV8、B11、B13、B16、B19、B22、B24、B26、B29、B31、B38、B6、B9、C14、C17、C18、C2、C21、C27、C30、C4、C8、D10、D15、D20、D23、D28、D3、D35、D6、D7、E12、E13、E16、E19、E2、E22、E25、E26、E29、E31、E5、E9、F1、F11、F14、F17、F21、F24、F27、F30、F4、F7、F8、G15 |
| VSS(续) | GND | 接地 | G18、G20、G28、G3、G6、H10、H16、H18、H2、H20、H22、H24、H26、H28、H30、H31、H5、H7、H8、J1、J11、J13、J15、J17、J19、J21、J23、J25、J27、J29、J32、J4、J9、K10、K12、K14、K16、K18、K2、K20、K22、K24、K26、K6、K8、L1、L11、L13、L19、L21、L23、L31、L5、L9、M16、M2、M20、M22、M24、M29、M30、M32、M5、M8、N15、N17、N19、N21、N25、N3、N31、N32、N38、N6、N9、P1、P10、P16、P18、P20、P22、P24、P26、P30、P32、P35、P37、P4、P7、P8、R11、R13、R15、R17、R19、R2、R23、R25、R27、R32、R34、R36、R38、R5、R9、T12、T14、T16、T18、T20、T22、T24、T26、T28、T3、T31、T33、T35、T37、T6、T8、U13、U19、U21、U23、U25、U27、U3、U30、U32、U34、U36、U38、U6、U9、V10、V12、V2、V20、V22、V24、V26、V28、V31、V33、V35、V37、V5、V8、W1 |
| VSS(续) | GND | 接地 | W11、W13、W19、W25、W27、W29、W34、W36、W38、W4、W7、W9、Y10、Y12、Y14、Y20、Y22、Y24、Y3、Y30、Y32、Y33、Y35、Y37、Y6、Y8 |