ZHCSRW2C February 2023 – November 2025 TDA4AH-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VP-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8V 模式 | ||||||
| VIL | 输入低电平阈值 | 0.58 | V | |||
| VILSS | 输入低电平阈值稳态 | 0.58 | V | |||
| VIH | 输入高电平阈值 | 1.27 | V | |||
| VIHSS | 输入高电平阈值稳态 | 1.7 | V | |||
| VHYS | 输入迟滞电压 | 150 | mV | |||
| IIN | 输入漏电流 | VI = 1.8V 或 0V | ±10 | µA | ||
| RPU | 上拉电阻器 | 40 | 50 | 60 | kΩ | |
| RPD | 下拉电阻器 | 40 | 50 | 60 | kΩ | |
| VOL | 输出低电平电压 | 0.45 | V | |||
| VOH | 输出高电平电压 | VDDSHV- 0.45(1) | V | |||
| IOL | 低电平输出电流 | VOL(MAX) | 4 | mA | ||
| IOH | 高电平输出电流 | VOH(MAX) | 4 | mA | ||
| 3.3V 模式 | ||||||
| VIL | 输入低电平阈值 | 0.25 × VDDSHV(1) | V | |||
| VILSS | 输入低电平阈值稳态 | 0.15 × VDDSHV(1) | V | |||
| VIH | 输入高电平阈值 | 0.625 × VDDSHV(1) | V | |||
| VIHSS | 输入高电平阈值稳态 | 0.625 × VDDSHV(1) | V | |||
| VHYS | 输入迟滞电压 | 150 | mV | |||
| IIN | 输入漏电流 | VI = 1.8V 或 0V | ±10 | µA | ||
| RPU | 上拉电阻器 | 40 | 50 | 60 | kΩ | |
| RPD | 下拉电阻器 | 40 | 50 | 60 | kΩ | |
| VOL | 输出低电平电压 | 0.125 × VDDSHV(1) | V | |||
| VOH | 输出高电平电压 | 0.75 × VDDSHV(1) | V | |||
| IOL | 低电平输出电流 | VOL(MAX) | 6 | mA | ||
| IOH | 高电平输出电流 | VOH(MAX) | 10 | mA | ||