ZHCSRW2C February 2023 – November 2025 TDA4AH-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VP-Q1
PRODUCTION DATA
USB 3.1 规范允许 VBUS 电压在正常运行时高达 5.5V,在支持“电力输送”附录时高达 20V。一些汽车应用要求最大电压为 30V。
该器件要求使用外部电阻分压器按比例缩小 VBUS 信号电压(如图 8-4 所示),这限制了施加到实际器件引脚 (USB0_VBUS) 的电压。这些外部电阻器的容差应等于或小于 1%,齐纳二极管在 5V 时的漏电流应小于 100nA。(1)
图 8-4 USB VBUS 检测分压器/钳位电路USB0_VBUS 引脚可被视为失效防护引脚,因为在器件断电时施加 VBUS 的情况下,图 8-4 中的外部电路会限制实际器件引脚的输入电流。