ZHCSRW2D February 2023 – August 2026 TDA4AH-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VP-Q1
PRODUCTION DATA
| 信号名称 [1] ((2)) ((3)) | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|---|---|---|---|
| DDR2_CKN | IO | DDRSS 差分时钟(负) | K1 |
| DDR2_CKP | IO | DDRSS 差分时钟(正) | L2 |
| DDR2_RESETn | IO | DDRSS 复位 | J5 |
| DDR2_RET | I | DDR 保持使能 | L8 |
| DDR2_CA0 | IO | DDRS 命令地址 | K3 |
| DDR2_CA1 | IO | DDRS 命令地址 | L3 |
| DDR2_CA2 | IO | DDRS 命令地址 | K5 |
| DDR2_CA3 | IO | DDRS 命令地址 | L4 |
| DDR2_CA4 | IO | DDRS 命令地址 | K4 |
| DDR2_CA5 | IO | DDRS 命令地址 | L7 |
| DDR2_CAL0 (1) | A | DDRSS IO 焊盘校准电阻 | U7 |
| DDR2_CKE0 | IO | DDR 时钟使能 | L6 |
| DDR2_CKE1 | IO | DDR 时钟使能 | J2 |
| DDR2_CSn0_0 | IO | DDRSS 片选 | J3 |
| DDR2_CSn0_1 | IO | DDRSS 片选 | J6 |
| DDR2_CSn1_0 | IO | DDRSS 片选 | J7 |
| DDR2_CSn1_1 | IO | DDRSS 片选 | K7 |
| DDR2_DM0 | IO | DDRSS 数据掩码 | T2 |
| DDR2_DM1 | IO | DDRSS 数据掩码 | M6 |
| DDR2_DM2 | IO | DDRSS 数据掩码 | G4 |
| DDR2_DM3 | IO | DDRSS 数据掩码 | D5 |
| DDR2_DQ0 | IO | DDRSS 数据 | T4 |
| DDR2_DQ1 | IO | DDRSS 数据 | R6 |
| DDR2_DQ2 | IO | DDRSS 数据 | R3 |
| DDR2_DQ3 | IO | DDRSS 数据 | R4 |
| DDR2_DQ4 | IO | DDRSS 数据 | P6 |
| DDR2_DQ5 | IO | DDRSS 数据 | P5 |
| DDR2_DQ6 | IO | DDRSS 数据 | T5 |
| DDR2_DQ7 | IO | DDRSS 数据 | R7 |
| DDR2_DQ8 | IO | DDRSS 数据 | N2 |
| DDR2_DQ9 | IO | DDRSS 数据 | N4 |
| DDR2_DQ10 | IO | DDRSS 数据 | P2 |
| DDR2_DQ11 | IO | DDRSS 数据 | P3 |
| DDR2_DQ12 | IO | DDRSS 数据 | M7 |
| DDR2_DQ13 | IO | DDRSS 数据 | N5 |
| DDR2_DQ14 | IO | DDRSS 数据 | M4 |
| DDR2_DQ15 | IO | DDRSS 数据 | M3 |
| DDR2_DQ16 | IO | DDRSS 数据 | F3 |
| DDR2_DQ17 | IO | DDRSS 数据 | G7 |
| DDR2_DQ18 | IO | DDRSS 数据 | H6 |
| DDR2_DQ19 | IO | DDRSS 数据 | H4 |
| DDR2_DQ20 | IO | DDRSS 数据 | G2 |
| DDR2_DQ21 | IO | DDRSS 数据 | H3 |
| DDR2_DQ22 | IO | DDRSS 数据 | G5 |
| DDR2_DQ23 | IO | DDRSS 数据 | F2 |
| DDR2_DQ24 | IO | DDRSS 数据 | E4 |
| DDR2_DQ25 | IO | DDRSS 数据 | D2 |
| DDR2_DQ26 | IO | DDRSS 数据 | F6 |
| DDR2_DQ27 | IO | DDRSS 数据 | F5 |
| DDR2_DQ28 | IO | DDRSS 数据 | E3 |
| DDR2_DQ29 | IO | DDRSS 数据 | E7 |
| DDR2_DQ30 | IO | DDRSS 数据 | E6 |
| DDR2_DQ31 | IO | DDRSS 数据 | D4 |
| DDR2_DQS0N | IO | DDRS 互补数据选通 | R1 |
| DDR2_DQS0P | IO | DDRS 数据选通 | T1 |
| DDR2_DQS1N | IO | DDRS 互补数据选通 | M1 |
| DDR2_DQS1P | IO | DDRS 数据选通 | N1 |
| DDR2_DQS2N | IO | DDRS 互补数据选通 | G1 |
| DDR2_DQS2P | IO | DDRS 数据选通 | H1 |
| DDR2_DQS3N | IO | DDRS 互补数据选通 | D1 |
| DDR2_DQS3P | IO | DDRS 数据选通 | E1 |