ZHCSRW2C February 2023 – November 2025 TDA4AH-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VP-Q1
PRODUCTION DATA
八路串行外设接口 (OSPI) 模块是一种串行外设接口 (SPI) 模块,允许对外部闪存器件进行单路、双路、四路或八路读取和写入访问。该模块具有存储器映射寄存器接口,可提供直接存储器接口用于从外部闪存器件访问数据,从而简化软件要求。
OSPI 模块用于以存储器映射直接模式(例如处理器希望直接从外部闪存执行代码)传输数据或以间接模式传输数据,其中模块设置为静默执行某些请求的操作,通过中断或状态寄存器发出完成信号。对于间接操作,数据通过内部 SRAM 在系统存储器和外部闪存之间传输,主器件以低延迟系统速度加载该内部 SRAM 以进行写入,卸载以进行读取。中断或状态寄存器用于识别应使用用户可编程配置寄存器访问该 SRAM 的特定时间。
有关更多信息,请参阅器件 TRM 的外设 一章中的八路串行外设接口 (OSPI) 一节。