ZHCSRW2C February 2023 – November 2025 TDA4AH-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VP-Q1
PRODUCTION DATA
通用输入/输出 (GPIO) 外设提供专用的通用引脚,可以配置为输入或输出。当配置为输出时,用户可以对内部寄存器进行写入来控制输出引脚上驱动的状态。当配置为输入时,用户可以通过读取内部寄存器的状态来获取输入的状态。
此外,GPIO 外设可以在不同的中断/事件生成模式下产生主机 CPU 中断和 DMA 同步事件。
有关更多信息,请参阅器件 TRM 的外设 一章中的通用接口 (GPIO) 一节。