ZHCSRW2C February 2023 – November 2025 TDA4AH-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VP-Q1
PRODUCTION DATA
如需进一步详细了解器件 IEEE 1149.1 标准测试访问端口的特性和其他说明信息,请参阅信号说明和详细说明 中的相应小节。
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|
| 输入条件 | ||||
| SRI | 输入压摆率 | 0.50 | 2.00 | V/ns |
| 输出条件 | ||||
| CL | 输出负载电容 | 5 | 15 | pF |
| PCB 连接要求 | ||||
| td(Trace Delay) | 每条引线的传播延迟 | 83.5 | 1000(1) | ps |
| td(Trace Mismatch Delay) | 所有布线之间的传播延迟不匹配 | 100 | ps | |