ZHCSRW2C February 2023 – November 2025 TDA4AH-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VP-Q1
PRODUCTION DATA
| 信号名称 [1] ((2)) | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|---|---|---|---|
| DDR0_CKN | IO | DDRSS 差分时钟(负) | AB2 |
| DDR0_CKP | IO | DDRSS 差分时钟(正) | AC1 |
| DDR0_RESETn | IO | DDRSS 复位 | AD5 |
| DDR0_RET | I | DDR 保持使能 | AC8 |
| DDR0_CA0 | IO | DDRSS 命令地址 | AD2 |
| DDR0_CA1 | IO | DDRSS 命令地址 | AC5 |
| DDR0_CA2 | IO | DDRSS 命令地址 | AB4 |
| DDR0_CA3 | IO | DDRSS 命令地址 | AC4 |
| DDR0_CA4 | IO | DDRSS 命令地址 | AB3 |
| DDR0_CA5 | IO | DDRSS 命令地址 | AC3 |
| DDR0_CAL0(1) | A | IO 焊盘校准电阻 | AE8 |
| DDR0_CKE0 | IO | DDRSS 时钟使能 | AB6 |
| DDR0_CKE1 | IO | DDRSS 时钟使能 | AD3 |
| DDR0_CSn0_0 | IO | DDRSS 片选 | AD7 |
| DDR0_CSn0_1 | IO | DDRSS 片选 | AC7 |
| DDR0_CSn1_0 | IO | DDRSS 片选 | AB7 |
| DDR0_CSn1_1 | IO | DDRSS 片选 | AD6 |
| DDR0_DM0 | IO | DDRSS 数据掩码 | V3 |
| DDR0_DM1 | IO | DDRSS 数据掩码 | AA4 |
| DDR0_DM2 | IO | DDRSS 数据掩码 | AG2 |
| DDR0_DM3 | IO | DDRSS 数据掩码 | AJ5 |
| DDR0_DQ0 | IO | DDRSS 数据 | U2 |
| DDR0_DQ1 | IO | DDRSS 数据 | U4 |
| DDR0_DQ2 | IO | DDRSS 数据 | W6 |
| DDR0_DQ3 | IO | DDRSS 数据 | W5 |
| DDR0_DQ4 | IO | DDRSS 数据 | V4 |
| DDR0_DQ5 | IO | DDRSS 数据 | V7 |
| DDR0_DQ6 | IO | DDRSS 数据 | U5 |
| DDR0_DQ7 | IO | DDRSS 数据 | V6 |
| DDR0_DQ8 | IO | DDRSS 数据 | Y2 |
| DDR0_DQ9 | IO | DDRSS 数据 | W3 |
| DDR0_DQ10 | IO | DDRSS 数据 | AA3 |
| DDR0_DQ11 | IO | DDRSS 数据 | W2 |
| DDR0_DQ12 | IO | DDRSS 数据 | AA6 |
| DDR0_DQ13 | IO | DDRSS 数据 | Y4 |
| DDR0_DQ14 | IO | DDRSS 数据 | Y5 |
| DDR0_DQ15 | IO | DDRSS 数据 | AA7 |
| DDR0_DQ16 | IO | DDRSS 数据 | AF2 |
| DDR0_DQ17 | IO | DDRSS 数据 | AE7 |
| DDR0_DQ18 | IO | DDRSS 数据 | AG3 |
| DDR0_DQ19 | IO | DDRSS 数据 | AF5 |
| DDR0_DQ20 | IO | DDRSS 数据 | AE6 |
| DDR0_DQ21 | IO | DDRSS 数据 | AF4 |
| DDR0_DQ22 | IO | DDRSS 数据 | AE3 |
| DDR0_DQ23 | IO | DDRSS 数据 | AE4 |
| DDR0_DQ24 | IO | DDRSS 数据 | AG5 |
| DDR0_DQ25 | IO | DDRSS 数据 | AH3 |
| DDR0_DQ26 | IO | DDRSS 数据 | AJ2 |
| DDR0_DQ27 | IO | DDRSS 数据 | AH4 |
| DDR0_DQ28 | IO | DDRSS 数据 | AJ4 |
| DDR0_DQ29 | IO | DDRSS 数据 | AH6 |
| DDR0_DQ30 | IO | DDRSS 数据 | AH7 |
| DDR0_DQ31 | IO | DDRSS 数据 | AG6 |
| DDR0_DQS0N | IO | DDRSS 互补数据选通 | V1 |
| DDR0_DQS0P | IO | DDRSS 数据选通 | U1 |
| DDR0_DQS1N | IO | DDRSS 互补数据选通 | Y1 |
| DDR0_DQS1P | IO | DDRSS 数据选通 | AA1 |
| DDR0_DQS2N | IO | DDRSS 互补数据选通 | AE1 |
| DDR0_DQS2P | IO | DDRSS 数据选通 | AF1 |
| DDR0_DQS3N | IO | DDRSS 互补数据选通 | AH1 |
| DDR0_DQS3P | IO | DDRSS 数据选通 | AJ1 |