ZHCSP98B February 2022 – March 2023 TAS2780
PRODUCTION DATA
TAS2780 会监测音频流的绝对值。
当输入最初超过由 LVS_FTH[4:0] 寄存器位设置的编程固定阈值时,D 类音频放大器由 PVDD 电源轨供电。如果信号电平降至低于该阈值的时间超过由 LVS_HYS[3:0] 位定义的迟滞时间,则 D 类电源将切换到 VBAT1S(请参阅图 8-4)。
LVS_HYS[3:0] 位设置的所有值将确保在 BYP_EN 引脚有效(高电平)前输出剩余的样本。当多个器件的 BYP_EN 引脚连接在一起时,任何需要电源电压高于阈值的器件都会将开漏输出拉至低电平。
当信号电平超过由 LVS_FTH[4:0] 位设置的上述编程固定阈值时,D 类电源将切换至 PVDD。
通过 LVS_DLY[1:0] 寄存器位对延迟进行编程之后,系统会使开漏 BYP_EN 引脚无效(主动将输出拉至低电平)。通过 CDS_DLY[1:0] 寄存器位对延迟进行编程之后,Y 桥将从 VBAT1S 电源切换至 PVDD 电源。
固定的 LVS 阈值是根据输出信号电平进行设置的,以 dBFS 为单位进行测量。
默认情况下,LVS 阈值配置为相对于 VBAT1S 电压的值。LVS_TMODE 位设置为高电平,LVS_RTH[3:0] 寄存器位设置为 3'b010(来自 VBAT1S 的 0.7V)。
图 8-4 低压信号传输当 CDS_MODE[1:0]=11(PWR_MODE2 来自节 11.1)时,可以使用寄存器位 LVS_FTH_LOW[1:0] 来设置 LVS 固定阈值。当 CDS_MODE[1:0]=00(PWR_MODE1 来自节 11.1)时,应使用寄存器位 LVS_FTH[4:0] 来设置固定阈值。
计算 LVS 阈值时不应该考虑 BOP、限制器、热折返和热梯度增益衰减。