ZHCSP98B February 2022 – March 2023 TAS2780
PRODUCTION DATA
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | AMP_INV | RW | 0h | 反相音频放大器输出 0b = 正常 1b = 反相 |
| 6 | CLASSD_SYNC *当展频和同步模式都启用时,同步模式优先 |
RW | 0h | D 类同步模式 0b = 未同步到音频时钟 1b = 已同步到音频时钟 |
| 5 | RAMP_RATE | RW | 0h | CLASSD_SYNC = 1 时,采样率基于 44.1kHz 或 48kHz 0b = 48kHz 1b = 44.1kHz |
| 4 | AUTO_RATE | RW | 0h | 自动检测 TDM 采样率 0b = 启用 1b = 禁用 |
| 3-1 | SAMP_RATE[2:0] | RW | 4h | TDM 总线的采样率 000b - 011b = 保留 100b = 44.1/48kHz 101b = 88.2/96kHz 110b - 111b = 保留 |
| 0 | FRAME_START | RW | 1h | TDM 帧开始极性 0b = FSYNC 上低到高 1b = FSYNC 上高到低 |