ZHCSP98B February 2022 – March 2023 TAS2780
PRODUCTION DATA
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-5 | BOP_DT3[2:0] | RW | 0h | BOP 级别 3 停留时间 0h = 0μs 1h = 100μs 2h = 250μs 3h = 500μs 4h = 1000μs 5h = 2000μs 6h = 4000μs 7h = 8000μs |
| 4-1 | BOP_ATK_ST3[3:0] | RW | 1h | BOP 级别 3 启动步长 0h = -0.0625dB 1h = -0.5dB 2h = -0.8958dB 3h = -1.2916dB 4h = -1.6874dB 5h = -2.0832dB 6h = -2.479dB 7h = -2.8748dB 8h = -3.2706dB 9h = -3.6664dB Ah = -4.0622dB Bh = -4.458dB Ch = -4.8538dB Dh = -5.2496dB Eh = -5.6454dB Fh = -6dB |
| 0 | 保留 | R | 0h | 保留 |