ZHCSP98B February 2022 – March 2023 TAS2780
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 数字输入和输出 | ||||||
| VIH | 高电平数字输入逻辑电压阈值 | 所有数字引脚 | 0.7×IOVDD | V | ||
| VIL | 低电平数字输入逻辑电压阈值 | 所有数字引脚 | 0.3 × IOVDD | V | ||
| VOH | 高电平数字输出电压 | 所有数字引脚(SDA、SCL、IRQZ、BYP_EN 除外);IOH = 100µA。 | IOVDD–0.2V | V | ||
| VOL | 低电平数字输出电压 | 所有数字引脚(SDA、SCL、IRQZ、BY_EN 除外);IOL = –100µA。 | 0.2 | V | ||
| VOL(I2C) | 低电平数字输出电压 | SDA 和 SCL;IOL = -1mA。 | 0.2 x IOVDD | V | ||
| VOL(IRQZ) | IRQZ 和 BY_EN 开漏输出的低电平数字输出电压 | IRQZ,BY_EN;IOL = -1mA。 | 0.2 | V | ||
| IIH | 数字输入的输入逻辑高电平泄漏电流 | 所有数字引脚;输入 = 电源轨。 | -1 | 1 | µA | |
| IIL | 数字输入的输入逻辑低电平泄漏电流 | 所有数字引脚;输入 = GND。 | –1 | 1 | µA | |
| CIN | 数字输入的输入电容 | 所有数字引脚 | 5 | pF | ||
| RPD | 置位时 IO 引脚的下拉电阻 | 18 | kΩ, | |||
| ROS | OUT 至 VSNS 电阻器 | 负载已断开 | 10 | kΩ, | ||
| IO | 输出电流强度 |
在 0.4V(低于电源电压)和 0.4V(高于 GND)时测得。 |
8 | mA | ||
| 放大器性能 | ||||||
| POUT | 峰值输出功率 | THD+N = 10%,VBAT1S = 5V,PWR_MODE0(1),PWR_MODE1(2) | 30 | W | ||
| 最大持续输出功率 | THD+N = 1%,VBAT1S= 5V,PWR_MODE0,PWR_MODE1 | 25 | ||||
| 系统效率 | POUT = 1W,VBAT1S= 5V,PWR_MODE1 | 85 | % | |||
| POUT = 1W,VBAT1S= 5V,PWR_MODE0 | 79 | |||||
| POUT = 3W,VBAT1S= 5V,PWR_MODE0 和 PWR_MODE1 | 85 | |||||
| POUT = 8W,VBAT1S= 5V,PWR_MODE0 和 PWR_MODE1 | 88 | |||||
| THD+N | 总谐波失真和噪声 | POUT = 1W | -84 | dB | ||
| POUT = 1W,fin = 6.667kHz | -84 | |||||
| IMD | 互调失真 | ITU-R,19kHz/20kHz,1:1:12.5W | -83 | dB | ||
| VN | 空闲声道噪声 | A 加权,20Hz - 20kHz,PWR_MODE0 | 40 | µV | ||
| A 加权,20Hz - 20kHz,PWR_MODE2(3) | 34 | |||||
| A 加权,20Hz - 20kHz,PWR_MODE1 | 32 | |||||
| 带有超声波线性调频脉冲的空闲声道噪声(100us 占空比,25ms 周期) | A 加权,20Hz - 20kHz,VBAT1S = 5V,PWR_MODE3 (4),1 VPeak,寄存器 0x73 设为 E0h | 34 | ||||
| FPWM | D 类 PWM 开关频率 | 展频模式下的平均频率,CLASSD_SYNC=0 | 384 | kHz | ||
| 固定频率模式,CLASSD_SYNC=0 | 384 | |||||
| 固定频率模式,CLASSD_SYNC=1,fs = 44.1,88.2kHz | 352.8 | |||||
| 固定频率模式,CLASSD_SYNC=1,fs = 48,96kHz | 384 | |||||
| VOS | 输出失调电压 | 空闲模式 | -1.3 | ±0.33 | 1.3 | mV |
| DNR | 动态范围 | A 加权,-60dBFS | 110 | dB | ||
| A 加权,-60dBFS,PWR_MODE2 | 109 | |||||
| A 加权,-60dBFS,PWR_MODE0 | 109 | |||||
| SNR | 信噪比 | A 加权,以 1% THD+N 输出电平为基准 | 110 | dB | ||
| A 加权,以 1% THD+N 输出电平为基准,PWR_MODE2 | 110 | |||||
| A 加权,以 1% THD+N 输出电平为基准,PWR_MODE0 | 109 | |||||
| KCP | 噗声与嘀哒声 | 空闲模式,进入和退出关断,A 加权 | 0.8 | mV | ||
| 满量程输出电压 | fs ≤ 48kHz | 21 | dBV | |||
| 最小可编程增益 | fs ≤ 48kHz | 11 | dBV | |||
| 最大可编程增益 | fs ≤ 48kHz | 21 | ||||
| 可编程输出电平步长 | 0.5 | dB | ||||
| 静音衰减 | 器件处于软件关断状态或在正常运行中静音 | 108 | dB | |||
| 芯片间群延迟 | -1 | 1 | µs | |||
| PVDD 电源抑制比 | PVDD = 18V + 200mVpp,fripple = 217Hz | 118 | dB | |||
| PVDD = 18V + 200mVpp,fripple = 1kHz | 110 | |||||
| PVDD = 18V + 200mVpp,fripple = 20kHz | 95 | |||||
| VBAT1S 电源抑制比 | VBAT1S= 3.8V + 200mVpp,fripple = 217Hz | 114 | dB | |||
| VBAT1S = 3.8V + 200mVpp,fripple = 1kHz | 110 | |||||
| VBAT1S = 3.8V + 200mVpp,fripple = 20kHz | 90 | |||||
| AVDD 电源抑制比 | AVDD= 1.8V + 200mVpp,fripple = 217Hz | 105 | dB | |||
| AVDD = 1.8V + 200mVpp,fripple = 1kHz | 104 | |||||
| AVDD = 1.8V + 200mVpp,fripple = 20kHz | 87 | |||||
| 电源互调 | PVDD,217Hz,100mVpp,输入 f=1kHz @ 400mW | -120 | dB | |||
| VBAT1S,217Hz,100mVpp,输入 f=1kHz @ 400mW | -120 | |||||
| AVDD,217Hz,100mVpp,输入 f=1kHz @ 400mW | -80 | |||||
| IOVDD 217Hz,100mVpp,输入 f=1kHz @ 400mW | -120 | |||||
| 从释放软件关断状态的开通时间 | 无音量斜坡 | 1.12 | ms | |||
| 音量斜坡 | 6.7 | |||||
| 从开始软件关断到放大器高阻态的关断时间 | 无音量斜坡 | 0.56 | ms | |||
| 音量斜坡 | 6 | |||||
| 退出硬件关断到首个 I2C 命令 | 1 | ms | ||||
| 诊断发生器 | ||||||
| THD+N | 总谐波失真和噪声 | Pout = 1W | -82 | dB | ||
| ferr | 频率误差 | 使用内部振荡器:DG_CLK = 0 | 2 | % | ||
| 内核温度 传感器 |
||||||
| 分辨率 | 8 | 位 | ||||
| 最小温度测量范围 | -40 | °C | ||||
| 最大温度测量范围 | 150 | °C | ||||
| 内核温度分辨率 | 1 | °C | ||||
| 内核温度精度 | -5 | 5 | °C | |||
| 电压 监测器 |
||||||
| 分辨率 | 12 | 位 | ||||
| PVDD 测量范围 | 最小电平 | 2 | V | |||
| 最大电平 | 23 | |||||
| PVDD 分辨率 | 22.5 | mV | ||||
| PVDD 精度 | 2V ≤ PVDDV ≤ 23V | ±60 | mV | |||
| VBAT1S 测量范围 | 最小电平 | 2 | V | |||
| 最大电平 | 6 | |||||
| VBAT1S 分辨率 | 20 | mV | ||||
| VBAT1S 精度 | 2.3V ≤ VBAT1S ≤ 6V | ±20 | mV | |||
| TDM 串行音频端口 | ||||||
| 最小 PCM 采样率和 FSYNC 输入频率 | 44.1 | kHz | ||||
| 最大 PCM 采样率和 FSYNC 输入频率 | 96 | |||||
| 最小 SBCLK 输入频率 | I2S/TDM 运行 | 0.7056 | MHz | |||
| 最大 SBCLK 输入频率 | I2S/TDM 运行 | 24.576 | ||||
| SBCLK 最大输入抖动 | RMS 抖动低于 40kHz,能够耐受而不会降低性能 | 0.5 | ns | |||
| RMS 抖动高于 40kHz,能够耐受而不会降低性能 | 1 | |||||
| I2S 和 TDM 模式下每个 FSYNC 的最小 SBCLK 周期数 | 其他值:24、32、48、64、96、125、128、192、250、256、384、500 | 16 | 周期数 | |||
| I2S 和 TDM 模式下每个 FSYNC 的最大 SBCLK 周期数 | 其他值:24、32、48、64、96、125、128、192、250、256、384、500 | 512 | ||||
| PCM 播放 特征 fs ≤ 48kHz |
||||||
| fs | 最小采样率 | 44.1 | kHz | |||
| 最大采样率 | 48 | |||||
| 通带波纹的频率 | 0.454 | fs | ||||
| 通带纹波 | 20Hz 到 LPF 截止频率 | -0.15 | 0.15 | dB | ||
| 阻带衰减 | ≥ 0.55 fs | 60 | dB | |||
| ≥ 1 fs | 65 | |||||
| 群延迟(包括噪声门) | DC 到 0.454 fs,禁用直流阻断器 | 19 | 1/fs | |||
| PCM 播放 特征 fs > 48kHz |
||||||
| fs | 最小采样率 | 88.2 | kHz | |||
| 最大采样率 | 96 | |||||
| 通带波纹的频率 | fs = 96kHz | 0.437 | fs | |||
| 通带 3db 频率 | fs = 96kHz | 0.459 | fs | |||
| 通带纹波 | DC 到 LPF 截止频率 | -0.5 | 0.5 | dB | ||
| 阻带衰减 | ≥ 0.56 fs | 60 | dB | |||
| ≥ 1 fs | 65 | |||||
| 群延迟(包括噪声门) | DC 到 0.375 fs(适用于 96kHz),禁用直流阻断器 | 35 | 1/fs | |||
| 扬声器电流感测 | ||||||
| 分辨率 | 16 | 位 | ||||
| DNR | 动态范围 | 未加权,相对于 0dBFS。 | 70 | dB | ||
| THD+N | 总谐波失真和噪声 | Pout = 15W | -64 | dB | ||
| 满量程输入电流 | 在 -6dBFS 下测量。0dBFS 下重新调节。 | 5 | A) | |||
| 差分模式增益 | 0.98 | 1.02 | ||||
| 频率响应 | 20Hz - 20kHz | -0.1 | 0.1 | dB | ||
| 组延迟 | 5 | 1/fs | ||||
| 扬声器电压感测 | ||||||
| 分辨率 | 16 | 位 | ||||
| DNR | 动态范围 | 未加权,相对于 0dBFS | 75 | dB | ||
| THD+N | 总谐波失真和噪声 | Pout = 15W | -71 | dB | ||
| 满量程输入电压 | 16 | VPK | ||||
| 差分模式增益 | 0.98 | 1.02 | ||||
| 频率响应 | 20Hz - 20kHz | -0.1 | 0.1 | dB | ||
| 组延迟 | 5 | 1/fs | ||||
| 扬声器电压/电流感测之比 | ||||||
| 增益线性度 | Pout ≥ 40mW 至 0.1% THD+N,使用 40Hz -40dBFS 导频音,PWR_MODE0 和 PWR_MODE1 | -1 | 1 | % | ||
| 不同温度下的增益误差 | -20°C 至 70°C,Pout = 1W | ±0.6 | % | |||
| V 和 I 之间的相位误差 | 300 | ns | ||||
| 保护电路 | ||||||
| 首次启动的欠压保护延迟 | BOP_SRC=1 | 19 | µs | |||
| 热关断温度 | 142 | °C | ||||
| 热关断重试 | OTE_RETRY=1 | 1.5 | s | |||
| PVDD 的输出过流限值 | 输出到输出、输出到 GND 或输出到 PVDD 短路 | 5.5 | 6.6 | A) | ||
| VBAT1S 的输出过流限值 | 输出到输出、输出到 GND 或输出到 VBAT1S 短路 | 2 | 2.6 | A) | ||
| VBAT1S 欠压锁定阈值 | UVLO 被置位 | 2 | V | |||
| UVLO 被取消置位 | 2.16 | |||||
| AVDD 欠压锁定阈值 | UVLO 被置位 | 1.45 | V | |||
| UVLO 被取消置位 | 1.51 | |||||
| IOVDD 欠压锁定阈值 | UVLO 被置位 | 1.13 | V | |||
| UVLO 被取消置位 | 1.25 | |||||
| VBAT1S 内部 LDO 欠压锁定阈值 | UVLO 被置位 | 4 | V | |||
| 典型电流消耗 | ||||||
| 硬件关断 | SDZ = 0,PVDD | 0.05 | µA | |||
| SDZ = 0,VBAT1S | 0.01 | |||||
| SDZ = 0,AVDD | 0.14 | |||||
| SDZ = 0,IOVDD | 0.005 | |||||
| 软件关断 | 所有时钟均已停止,PVDD | 0.05 | µA | |||
| 所有时钟均已停止,VBAT1S | 0.5 | |||||
| 所有时钟均已停止,AVDD | 10.2 | |||||
| 所有时钟均已停止,IOVDD | 0.55 | |||||
| mA | ||||||
| 噪声门模式 | fs = 48kHz,PVDD | 0.012 | ||||
| fs = 48kHz,VBAT1S | 0.13 | |||||
| fs = 48kHz,AVDD | 3 | |||||
| fs = 48kHz,IOVDD | 0.01 | |||||
| 空闲模式 - PWR_MODE1 | fs = 48kHz,PVDD | 0.04 | mA | |||
| fs = 48kHz,VBAT1S | 2.2 | |||||
| fs = 48kHz,AVDD,IV 感测 = 启用 | 9.2 | |||||
| fs = 48kHz,AVDD,IV 感测 = 禁用 | 6.8 | |||||
| fs = 48kHz,IOVDD | 0.02 | |||||
| 空闲模式 - PWR_MODE2 | fs = 48kHz,PVDD | 3 | mA | |||
| fs = 48kHz,AVDD,IV 感测 = 启用 | 9.2 | |||||
| fs = 48kHz,AVDD,IV 感测 = 禁用 | 6.8 | |||||
| fs = 48kHz,IOVDD | 0.02 | |||||
| 空闲模式 - PWR_MODE0 | fs = 48kHz,PVDD | 2.28 | mA | |||
| fs = 48kHz,VBAT1S | 2.1 | |||||
| fs = 48kHz,AVDD,IV 感测 = 启用 | 9.2 | |||||
| fs = 48kHz,AVDD,IV 感测 = 禁用 | 6.8 | |||||
| fs = 48kHz,IOVDD | 0.02 | |||||