ZHCSP98B February 2022 – March 2023 TAS2780
PRODUCTION DATA
图 5-1 30 引脚 HR-QFN 封装 - 底视图| 引脚 | I/O | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| ADDR | 23 | I | 地址检测引脚。此引脚处的电阻器值选择 I2C 地址。请参阅节 8.3.1。 |
| AVDD | 24 | P | 模拟电源输入。连接至 1.8V 电源,并使用电容器去耦至 GND。 |
| BST_N | 30 | P | D 类负自举。在 BST_N 和 OUT_N 之间连接一个电容器。 |
| BST_P | 4 | P | D 类正自举。在 BST_P 和 OUT_P 之间连接一个电容器。 |
| BYP_EN | 11 | O | 具有开漏输出的低电压信号传输引脚。它可用来启用/禁用外部直流/直流转换器。 |
| DGND | 25 | P | 器件基板接地。连接至 PCB 接地平面。避免在这个引脚和 GND 引脚之间使用任何公共路由电感。 |
| DREG | 10 | P | 数字内核稳压器输出。使用一个电容器旁路至 GND。不要连接至外部负载。 |
| FSYNC | 14 | I | 帧同步时钟。 |
| GND | 7 | P | 模拟接地。连接至 PCB 接地平面。 |
| ICC | 6 | IO | 芯片间通信引脚。 |
| IOVDD | 20 | P | 数字 IO 电源。连接至 1.8V 或 3.3V 电源,并使用电容器去耦至 GND。 |
| IRQZ | 21 | O | 开漏、低电平有效、中断引脚。如果未使用可选内部上拉电阻,则使用电阻器上拉至 IOVDD。 |
| NC | 8、9、16、17 | 未连接。 | |
| OUT_N | 29 | O | D 类负输出。 |
| OUT_P | 3 | O | D 类正输出。 |
| PGND | 2 | P | D 类接地。连接至 PCB 接地平面。 |
| PVDD | 28 | P | D 类电源输入。使用电容器去耦。 |
| PVDD_SNS | 26 | I | PVDD 遥感引脚。 |
| SBCLK | 15 | I | 串行位时钟。 |
| SCL | 18 | I | I2C 时钟引脚。使用电阻器上拉至 IOVDD。 |
| SDA | 19 | IO | I2C 数据引脚。使用电阻器上拉至 IOVDD。 |
| SDIN | 13 | I | 串行数据输入。 |
| SDOUT | 12 | IO | 串行数据输出。 |
| SDZ | 22 | I | 低电平有效硬件关断。 |
| VBAT1S | 27 | P | 单节电池电源输入。使用电容器去耦。 |
| VSNS_N | 1 | I | 电压检测负输入。连接至 D 类负输出或在 LC 滤波器之后。 |
| VSNS_P | 5 | I | 电压检测正输入。连接至 D 类正输出或在 LC 滤波器之后。 |