ZHCSP98B February 2022 – March 2023 TAS2780
PRODUCTION DATA
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-4 | 保留 | RW | 4h | 保留 |
| 3 | TFB_EN | RW | 0h | 热折返为 0b = 禁用 1b = 启用 |
| 2-0 | HPF_FREQ_REC[2:0] | RW | 1h | 录音路径直流阻断器 0h = 禁用(旁路滤波器) 1h = 2Hz 2h = 50Hz 3h = 100Hz 4h = 200Hz 5h = 400Hz 6h = 800Hz 7h = 保留 * 对于 44.1/88.2kHz 采样率,请将上面的值除以 1.0884 |