ZHCSP98B February 2022 – March 2023 TAS2780
PRODUCTION DATA
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-6 | CDS_MODE[1:0] | RW | 0h | D 类开关模式 00b = Y 桥,VBAT1S 上的高功率 01b = D 类仅 VBAT1S 电源 10b = D 类仅 PVDD 电源 11b = Y 桥,VBAT1S 上的低功率 |
||
| 5-1 | AMP_LEVEL[4:0] | RW | 14h | 设置 | @48ksps | @96 ksps |
| 00h | 11dBV | 9dBV | ||||
| 01h | 11.5dBV | 9.5dBV | ||||
| 02h | 12.0dBV | 10dBV | ||||
| 03h | 12.5dBV | 10.5dBV | ||||
| 04h | 13.0dBV | 11dBV | ||||
| 05h | 13.5dBV | 11.5dBV | ||||
| 06h | 14.0dBV | 12dBV | ||||
| 07h | 14.5dBV | 12.5dBV | ||||
| 08h | 15.0dBV | 13dBV | ||||
| 09h | 15.5dBV | 13.5dBV | ||||
| 0Ah | 16.0dBV | 14dBV | ||||
| 0Bh | 16.5dBV | 14.5dBV | ||||
| 0Ch | 17.0dBV | 15dBV | ||||
| 0Dh | 17.5dBV | 15.5dBV | ||||
| 0Eh | 18.0dBV | 16dBV | ||||
| 0Fh | 18.5dBV | 16.5dBV | ||||
| 10h | 19dBV | 17dBV | ||||
| 11h | 19.5dBV | 17.5dBV | ||||
| 12h | 20dBV | 18dBV | ||||
| 13h | 20.5dBV | 18.5dBV | ||||
| 14h | 21dBV | 19dBV | ||||
| 其他:保留 | ||||||
| 0 | 保留 | RW | 0h | 保留 | ||