ZHCSP98B February 2022 – March 2023 TAS2780
PRODUCTION DATA
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | IR_BOPM | R | 0h | BOP 静音导致的中断 0h = 无中断 1h = 中断 |
| 6 | IR_BOPIH | R | 0h | BOP 无限保持导致的中断 0h = 无中断 1h = 中断 |
| 5 | IR_LIMMA | R | 0h | 限制器最大衰减导致的中断 0h = 无中断 1h = 中断 |
| 4 | IR_PBIP | R | 0h | PVDD 低于限制器拐点导致的中断 0h = 无中断 1h = 中断 |
| 3 | IR_LIMA | R | 0h | 限制器有效运行导致的中断 0h = 无中断 1h = 中断 |
| 2 | IR_TDMCE | R | 0h | TDM 时钟错误导致的中断(可以在 INT_LTCH4 寄存器中看到的时钟错误的类型) 0h = 无中断 1h = 中断 |
| 1 | IR_OC | R | 0h | 过流错误导致的中断 0h = 无中断 1h = 中断 |
| 0 | IR_OT | R | 0h | 过热错误导致的中断 0h = 无中断 1h = 中断 |