ZHCSP98B February 2022 – March 2023 TAS2780
PRODUCTION DATA
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-5 | 保留 | R | 0h | 保留 |
| 4-2 | ICC_MODE[2:0] | RW | 0h | 选择 ICC 引脚功能 0h = ICC 引脚增益调整 1h = 保留 2h = ICC 引脚缓冲区已禁用 3h = ICC 引脚是通用输入 4h = ICC 引脚是通用输出 5h-7h = 保留 |
| 1-0 | 保留 | R | 0h | 保留 |