ZHCSP98B February 2022 – March 2023 TAS2780
PRODUCTION DATA
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-6 | 保留 | RW | 0h | 保留 |
| 5 | OCE_RETRY | RW | 0h | 过流事件后重试。 0b = 禁用 1b = 启用,计时器结束后重试。 |
| 4 | OTE_RETRY | RW | 0h | 过热事件后重试。 0b = 禁用 1b = 启用,计时器结束后重试。 |
| 3 | PFFB_EN | RW | 0h | 后置滤波器反馈为 0b = 禁用(使用 OUT_N 和 OUT_P 引脚) 1b = 启用(使用 VSNS_N 和 VSNS_P 引脚) |
| 2 | SMODE_EN | RW | 0h | 启用安全模式时,在通道增益上增加 18dB 的衰减。安全模式为 0b = 禁用 1b = 启用 |
| 1-0 | OC_CTRL[1:0] | RW | 0h | OC 阈值控制 |
| 0h = 标称值 | ||||
| 1h = 比标称值低 10% | ||||
| 2h = 比标称值低 20% | ||||
| 3h = 比标称值低 30% |