ZHCSP98B February 2022 – March 2023 TAS2780
PRODUCTION DATA
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-5 | BOP_ATK_RT0[2:0] | RW | 0h | BOP 级别 0 启动速率 0h= 2.5μs 1h = 5μs 2h = 10μs 3h = 25μs 4h = 50μs 5h = 100μs 6h = 250μs 7h = 500μs |
| 4-1 | BOP_RLS_ST0[3:0] | RW | 3h | BOP 级别 0 释放步长 0h = 0.0625dB 1h = 0.5dB 2h = 0.8958dB 3h = 1.2916dB 4h = 1.6874dB 5h = 2.0832dB 6h = 2.479dB 7h = 2.8748dB 8h = 3.2706dB 9h = 3.6664dB Ah =4.0622dB Bh = 4.458dB Ch = 4.8538dB Dh = 5.2496dB Eh = 5.6454dB Fh = 6dB |
| 0 | 保留 | R | 0h | 保留 |