ZHCSP98B February 2022 – March 2023 TAS2780
PRODUCTION DATA
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-0 | BOP_TH2[7:0] | RW | 46h | BOP 级别 2 阈值 (V) | ||
| 设置 | BOP_SRC=0(VBAT1S 电源) | BOP_SRC=1(PVDD 电源) | ||||
| 00h | 2.7 | 5.5 | ||||
| 01h | 2.75 | 5.55 | ||||
| 02h | 2.8 | 5.6 | ||||
| ..... | ..... | ..... | ||||
| 38h | 5.5 | 8.3 | ||||
| 39h | 保留 | 8.35 | ||||
| ..... | 保留 | ..... | ||||
| 5Ah | 保留 | 10 | ||||
| ..... | 保留 | ..... | ||||
| FDh | 保留 | 18.15 | ||||
| FEh | 保留 | 18.2 | ||||
| FFh | 保留 | 18.25 | ||||