ZHCSP98B February 2022 – March 2023 TAS2780
PRODUCTION DATA
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-5 | BOP_HT2[2:0] | RW | 1h | BOP 级别 2 保持时间 0h = 0ms 1h = 10ms 2h = 100ms 3h = 250ms 4h = 500ms 5h = 1000ms 6h = 2000ms 7h = 无限(可以通过使用 BOP_HLD_CLR 位来退出) |
| 4 | BOP_DIS2 | RW | 0h | BOP 级别 2 0b = 启用 1b = 禁用 |
| 3-0 | 保留 | R | 0h | 保留 |