ZHCSP98B February 2022 – March 2023 TAS2780
PRODUCTION DATA
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-6 | 保留 | R | 0h | 保留 |
| 5-2 | SAMP_RATIO[3:0] | RW | 3h | AUTO_RATE = 1(禁用)时的 SBCLK 与 FSYNC 之比 00h = 16 01h = 24 02h = 32 03h = 48 04h = 64 05h = 96 06h = 128 07h = 192 08h = 256 09h = 384 0Ah = 512 0Bh = 125 0Ch = 250 0Dh = 500 0Eh - 0Fh = 保留 |
| 1-0 | 保留 | RW | 1h | 保留 |