ZHCSP98B February 2022 – March 2023 TAS2780
PRODUCTION DATA
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-5 | BOP_RLS_RT1[2:0] | RW | 1h | BOP 级别 1 释放速率时间 0h= 5ms 1h = 10ms 2h = 25ms 3h = 50ms 4h = 100ms 5h = 250ms 6h = 500ms 7h = 1000ms |
| 4-0 | BOP_MAX_ATTN1[4:0] | RW | 18h | BOP 级别 1 最大衰减 0h = 0dB 1h = -1dB 2h = -2dB .. 18h = -24dB .. 1Eh = -30dB 1Fh = -31dB |