ZHCSP98B February 2022 – March 2023 TAS2780
PRODUCTION DATA
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 保留 | R | 0h | 保留 |
| 6-3 | FS_RATIO[3:0] | R | Fh | 检测到的 SBCLK 与 FSYNC 之比。 00h = 16 01h = 24 02h = 32 03h = 48 04h = 64 05h = 96 06h = 128 07h = 192 08h = 256 09h = 384 0Ah = 512 0Bh = 125 0Ch = 250 0Dh = 500 0Eh = 保留 0F = 无效的比率 |
| 2-0 | FS_RATE[2:0] | R | 7h | 检测到 TDM 总线的采样率。 0h - 3h = 保留 4h = 44.1/48kHz 5h = 88.2/96kHz 6h = 保留 7h = 错误条件 |