ZHCSP98B February 2022 – March 2023 TAS2780
PRODUCTION DATA
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | LVS_TMODE | RW | 1h | 低电压信号传输检测阈值 0b = 固定 1b = 相对于 VBAT1S 电压 |
| 6 | 保留 | RW | 1h | 保留 |
| 4-0 | LVS_FTH[4:0] | RW | 8h | 当 CDS_MODE = 0h 时 LVS 的阈值 00h = -18.5dBFS 01h = -18.25dBFS(默认) 02h = -18dBFS 03h = -17.75dBFS 04h = -17.5dBFS .. 08h = -16.5dBFS .. 1Eh = -11dBFS 1Fh = -10.75dBFS |