ZHCSP98B February 2022 – March 2023 TAS2780
PRODUCTION DATA
VBAT1S 限制器在较低的 VBAT1S 电压 (< 3.2V) 下使通道增益衰减,以便减少最大电力输送并防止热关断。
通过对 VBAT1S 进行 SAR 测量,限制器根据下面的公式计算其增益。
如果已设定的信号增益(放大器电平和 DVC)符合以下条件:
不会激活 LBTL 机制。
来自公式 (3) 的 VBLIM_GAIN 取决于 VBAT1S 电平(请参见下表)。
| VBAT1S [V] | VBLIM_GAIN [dBV] |
|---|---|
| 3.2 | 0 |
| 3.1 | -0.5 |
| 3 | -0.75 |
| 2.9 | -1.2 |
| 2.8 | -1.56 |
| 2.7 | -2 |
信号链中的总增益将是由 SPL、BOP 和 LBTL 定义的最小增益。