ZHCSP98B February 2022 – March 2023 TAS2780
PRODUCTION DATA
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-5 | BOP_HT3[2:0] | RW | 1h | BOP 级别 3 保持时间 0h = 0ms 1h = 10ms 2h = 100ms 3h = 250ms 4h =500ms 5h = 1000ms 6h = 2000ms 7h = 无限(可以通过使用 BOP_HLD_CLR 位来退出) |
| 4 | BOP_DIS3 | RW | 0h | BOP 级别 3 0b = 启用 1b = 禁用 |
| 3-0 | BOP_STAT_STATE[3:0] | R | 0h | BOP 当前状态 - 将 BOP_STAT_HLD 位设为高电平以保持更新和有效读回 0h = 空闲 1h = 启动 级别 3 2h = 启动 级别 2 3h = 启动 级别 1 4h = 启动 级别 0 5h = 保持 级别 3 6h = 保持 级别 2 7h = 保持 级别 1 8h = 保持级别 0 9h = 释放级别 3 Ah = 释放级别 2 Bh = 释放级别 1 Ch = 释放级别 0 Dh-Fh = 保留 |