能源基础设施
利用我们的模拟和嵌入式处理产品和技术资源,设计更智能、更高效的电网和可再生能源系统
特色应用
利用我们的电池管理、检测和电源转换技术设计可靠、高效的储能系统
使用业界先进的电源、实时控制、传感和通信解决方案并借助智能、可靠的太阳能系统打造面向未来的供电系统
借助先进的高电压电源、电流和电压检测及连接产品和设计,构建快速、高效的电动汽车充电解决方案
搜索所有应用
为何选择 TI 来实现您的能源基础设施应用?
设计可靠的能源系统
即使在恶劣环境下,能源应用也需要可靠运行。我们的模拟和嵌入式处理元件可在 125oC 及更高的温度下运行。
让可再生能源经济实惠
我们的高功率密度和高效半导体可实现可靠的高性能可再生能源系统,而不会增加成本。
加快设计速度
我们具有完整的产品系列、参考设计、设计工具和软件以及第三方合作伙伴,可满足您的能源系统的各种需求,从而帮助您将设计推向市场。
设计面向下一代能源
提高可再生能源(如太阳能)的份额,对于提高电网可靠性和以低成本为消费者提供电力至关重要。我们通过高效的电源转换、精确的电流和电压检测、智能通信和可靠的电池管理,帮助解决重大能源挑战并满足对电源资源的需求。
借助 GaN 等技术,我们提供更小型、更高效且更易于实施的交流/直流逆变器/整流器和直流/直流逆变器,可帮助您让更多的家庭、楼宇和城市实现太阳能供电,并将多余的能源存储在能源存储系统中。
启用具有双向充电功能的 V2G 和 V2H
随着新的充电和电池存储解决方案的出现,车辆到电网 (V2G) 和车辆到住宅 (V2H) 双向充电的概念逐渐成为主流,在这种充电模式中,电动汽车提供电池电源来满足电力需求。我们的宽带隙电源、检测和连接技术使您能够实现 V2G 和 V2H 储能,从而促进更加可持续、高效且经济实惠的能源管理。
引入智能电表是实现电网智能化的第一步。随着网络集成度日益提高,电动汽车充电器、光伏逆变器和储能系统也可以从中受益,从而提供有关便利性、节能和电网稳定性的深入见解。
随着电气化程度的提高以及本地发电和存储,住宅中的高压直流和交流电将需要传感器来保持设备和人员的安全。我们提供电压和电流检测以及温度和湿度检测技术,帮助您实现快速可靠的设计检测。
智能电网系统的下一步是实现具有实时智能功能的完全现代化电网。借助联网应用和快速计算功能,有关负载平衡、需求响应和增值服务的决策可使电网更智能、更高效和更可靠。
我们的嵌入式处理产品具有实时功能并可以实现低功耗运行,专为边缘计算而设计。此外,包含信息安全机制、产品和文档的工具箱可帮助解决新出现的安全威胁。