智能仪表

借助我们适用于电表、水表和燃气表的感应、计量和通信解决方案,设计可靠且高精度的智能仪表系统 

储能技术助力构建更可持续的未来
我们的感应、计量和通信解决方案可在各种工作条件下实现电表、水表和燃气表的高精度能量和流量测量,同时将功耗降至最低。

为什么选择 TI 产品进行智能电表设计?

checkmark

适用于所有传感器类型的高精度模拟前端

支持分流器、电流互感器、Rogowski 线圈和霍尔电流传感器的解决方案,配合隔离式和非隔离式 ΔΣ ADC,可扩展通道数量。

checkmark

经测试符合 UL 和 IEC 标准的计量库

基于 MSPM0 的电表计量库已通过测试,可满足最新 UL 和 IEC 标准,从而在单相、分相和三相电表中实现收入级精度。

checkmark

借助参考设计加速您的设计进程

提供适用于多种传感器类型和电表相数的广泛智能仪表参考设计,便于快速开展设计与评估。

电子计量中的电流检测技术

利用 PCB Rogowski 技术实现电子计量的更高灵活性与紧凑设计 

Rogowski 线圈是一种环形空心传感器,用于测量交流电流。Rogowski 线圈可采用多种几何形状制造,包括完整环形、螺旋线圈,以及最重要的基于 PCB 的线圈。由于 Rogowski 线圈具有出色的灵活性、紧凑尺寸和高度可定制性,它们已广泛应用于现代计量系统。它们在苛刻环境下仍能提供优异性能,包括宽频率范围内的高压和高电流应用。

应用简报
在电子计量中切换到罗氏线圈的优势
本应用手册概述了每种传感器类型,并说明它们如何影响系统性能,以帮助设计人员为电表架构选择最合适的电流检测解决方案。
PDF | HTML
参考设计
Rogowski 线圈信号节参考设计
PCB Rogowski 信调节号电路,用于提升精度并符合 ANSI 标准
参考设计
ADS131M08 计量评估模块
采用 ADS131M08 和 MSPM0G1506 芯片组实现基于 IEC-62053、EN 50470 和 ANSI C12 测试方法的 0.1 级三相电能测量。
实现罗氏线圈的特色产品
INA828 正在供货 50µV 失调电压、7nV/√Hz 噪声、低功耗、精密仪表放大器
TLV9001 正在供货 单通道、1MHz、轨到轨输入和输出 1.8V 至 5.5V 运算放大器
ADS131M08 正在供货 24 位、32kSPS、8 通道同步采样 Δ-Σ ADC

使用 TI 的隔离式数据转换器设计紧凑型分流电阻器解决方案

具有成本效益的仪表通常使用分流电阻器进行电流检测,因为其工作原理简单、成本低且外形紧凑。分流电阻器可在宽电流电平范围内提供出色的线性度、快速响应和稳定的性能。基于分流器的感应功能可在没有磁性元件的情况下进行精确测量,从而消除磁传感器中常见的饱和和磁滞等问题。

应用简报
隔离式数据转换器的分流电阻选型
提供为隔离式数据转换器选择理想分流电阻器的详细分步指南,以及在测量系统中使用分流电阻器的主要设计注意事项和最佳实践。
PDF | HTML
资源
AMC130M02 评估模块
单相能量计,使用独立隔离式多通道模数转换器 (ADC) 对分流电流传感器进行采样。该评估模块 (EVM) 在输入范围 (50mA–15A) 内可实现 0.5% 精度
参考设计
基于分流器的三相电能计量参考设计
使用隔离式高性能多通道模数转换器 (ADC) 实现 0.2S 级三相电能测量,该转换器以 4kHz 采样分流电流传感器,以测量各相电流和电压。
实现分流电阻器的特色产品
AMC131M02 正在供货 24 位 32kSPS 双通道同步采样 Δ-Σ ADC
ISOUSB211 正在供货 支持低速、高速和全速的低发射隔离式 USB 中继器
新产品 MSPM0G5187 正在供货 具有 128kB 闪存、32kB SRAM、USB 2.0 FS、I2S、ADC 和 TinyEngine™ NPU的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

电流互感器 (CT) 可在宽电流和温度范围内提供高精度、出色的线性度和可靠的性能,因此是精密计量应用的理想选择。它们提供电隔离以保护电子元件,并具有低功率损耗。

资源
ADS131M08 计量评估模块
采用 ADS131M08 和 MSPM0G1506 芯片组实现基于 IEC-62053、EN 50470 和 ANSI C12 测试方法的 0.1 级三相电能测量。
参考设计
具有独立 ADC 的三相电流互感器电表参考设计
此参考设计使用高性能、多通道模数转换器 (ADC) 实现 0.1 级三相电能测量。
实现电流互感器的特色产品
ADS131M08 正在供货 24 位、32kSPS、8 通道同步采样 Δ-Σ ADC
MSPM0G3507 正在供货 具有 128KB 闪存、32KB SRAM、2 个 4Msps ADC、DAC、3 个 COMP、2 个运算放大器、CAN-FD、MATHACL 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MC

设计和开发资源

软件开发套件 (SDK)
MSPM0 软件开发套件 (SDK)

MSPM0 SDK 通过单个软件包提供软件、工具和文档的精选集合,可以加快 MSPM0 MCU 平台应用程序的开发。

评估板
ADS131M08 计量评估模块
ADS131M08MET 评估模块 (EVM) 采用 ADS131M08 和 MSPM0G1506SRHB 实现基于 IEC-62053、EN 50470 和 ANSI C12 测试方法的 0.1 级三相电能测量。ADS131M08 以 8kHz 频率采样来测量电流互感器 (CT) 或罗氏线圈 (RC) 的输出,并配合高压电阻分压器来测量最多三相的电流和电压。该 EVM 可在宽输入电流范围 (0.1A–100A) 和高达 270V 的交流电压下实现高精度。计量软件使用 MSPM0-SDK 实现,并可使用 Code Composer Studio™ 进行编译来进行进一步定制。
参考设计
罗氏线圈电流传感器参考设计

本该参考设计让最终用户能够评估适用于各种电流检测应用的不同尺寸和灵敏度的 PCB 罗氏线圈。该设计支持低电流测量和高达 500A 的高电流测量,具有 0.2% 的高精度和超过 1MHz 的宽带宽检测。该设计将这些功能整合到一个与多种电流检测应用兼容的平台中。

与智能仪表相关的参考设计

使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。

精选产品

隔离式 ADC AMC131M03 正在供货 三通道、同步采样、24 位、隔离式 Δ-Σ ADC
精密 ADC ADS131M08 正在供货 24 位、32kSPS、8 通道同步采样 Δ-Σ ADC
仪表放大器 INA828 正在供货 50µV 失调电压、7nV/√Hz 噪声、低功耗、精密仪表放大器
通用 MCU MSPM0G3507 正在供货 具有 128KB 闪存、32KB SRAM、2 个 4Msps ADC、DAC、3 个 COMP、2 个运算放大器、CAN-FD、MATHACL 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MC
Low-power MCUs MSPM0L2228 正在供货 具有 256KB 双组闪存、32KB SRAM、12 位 ADC、COMP、LCD、VBAT 的 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
Sub-1GHz 无线 MCU CC1312R 正在供货 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 低于 1GHz 无线 MCU