CSD86350Q5D
- Half-Bridge Power Block
- 90% System Efficiency at 25 A
- Up to 40-A Operation
- High-Frequency Operation (up to 1.5 MHz)
- High-Density SON 5-mm × 6-mm Footprint
- Optimized for 5-V Gate Drive
- Low-Switching Losses
- Ultra-Low Inductance Package
- RoHS Compliant
- Halogen Free
- Lead-Free Terminal Plating
- APPLICATIONS
- Synchronous Buck Converters
- High-Frequency Applications
- High-Current, Low-Duty Cycle Applications
- Multiphase Synchronous Buck Converters
- POL DC-DC Converters
- IMVP, VRM, and VRD Applications
- Synchronous Buck Converters
All other trademarks are the property of their respective owners
The CSD86350Q5D NexFET™ power block is an optimized design for synchronous buck applications offering high-current, high-efficiency, and high-frequency capability in a small 5-mm × 6-mm outline. Optimized for 5-V gate drive applications, this product offers a flexible solution capable of offering a high-density power supply when paired with any 5-V gate drive from an external controller/driver.
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | CSD86350Q5D Synchronous Buck NexFET™ Power Block 数据表 (Rev. F) | PDF | HTML | 2016年 10月 5日 | ||
应用手册 | MOSFET 支持和培训工具 (Rev. F) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2024年 6月 28日 | |
应用手册 | 半导体和 IC 封装热指标 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2024年 4月 24日 | |
应用手册 | QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 1月 5日 | |
应用简报 | 成功并联功率 MOSFET 的技巧 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 12月 6日 | |
技术文章 | High Density PCB Layout of DC/DC Converters, Part 2 | PDF | HTML | 2015年 9月 16日 | |||
技术文章 | Power Tips: Controlling errors in measuring power-supply efficiency | PDF | HTML | 2015年 6月 15日 | |||
更多文献资料 | Advancing Silicon Performance Beyond the Capabilities of Discrete Power MOSFETs | 2010年 10月 28日 | ||||
EVM 用户指南 | CSD86350Q5DEVM-604 User's Guide (Rev. A) | 2010年 9月 8日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
CSD86350Q5DEVM-604 — 使用 NexFET™ 电源块和 TPS51218 的高密度大电流电源解决方案
TPS53219EVM-690 — TPS53219EVM-690 宽输入电压 Eco-mode™,单路同步降压控制器
TPS53219EVM-690 评估模块 (EVM) 使用TPS53219。TPS53219 是自适应接通时间 D-CAP™ 模式控制的外形小巧的单相降压控制器。可在高达 25A 的电流下提供 1.1V 固定输出电压,并由 12V 输入总线供电。TPS53219EVM-690 还使用 5mm x 6mm TI 电源块 MOSFET (CSD86350Q5D),以实现高功率密度和出色的热性能。TPS53219EVM-690 设计成使用 12V 稳压总线在高达 25A 的负载电流下产生 1.1V 的稳压输出。TPS53219EVM-690 旨在演示 TPS53219 (...)
SYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Boost Converter
MOSFET power loss calculator for synchronous boost converter applications.
支持的产品和硬件
产品
MOSFET
SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter
支持的产品和硬件
产品
MOSFET
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
LSON-CLIP (DQY) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。