航天级
利用我们耐辐射且高度可靠的模拟和嵌入式处理产品与资源更快获得航天级认证
得益于深耕航天领域 60 年的经验,我们的耐辐射产品和系统专业知识可帮助您满足未来几十年航天工作的任务关键型设计要求。
为何在进行航天设计时选择 TI 产品?
经久耐用和供应保障
满足您在未来几十年对高可靠性产品的任务关键型供应要求。
供货情况
我们的海量航天级产品可在 TI.com 上立即购买(包括日期和批次代码选项)。
持续创新
我们不断壮大的符合 QML V 类、Y 类和 P 类标准的产品系列以及航天 EP 产品与资源可解决您在严苛的航天环境中面临的复杂设计难题。
加速您的设计
我们在辐射测试和系统设计方面的专业知识和详细文档可为您提供从概念到生产的快速途径。
探索下一个设计前沿
选择合适的器件来满足您的任务质量要求
为了满足航天和外太空领域新客户的需求,我们提供两种不同的航天级封装选项:
- 塑料封装,尺寸更小巧、重量更轻且性能更强,具有两种耐辐射等级:合格制造商列表 (QML) P 类和 Y 类耐辐射产品,针对中地球轨道 (MEO) 和对地静止轨道 (GEO) 任务进行了优化,可满足高质量和高抗辐射要求;抗辐射航天增强型产品 (SEP) 可用于执行辐射和成本要求更低的近地轨道 (LEO) 任务。
- 陶瓷封装,采用符合 QML V 类标准的密封工艺,具有多种耐辐射等级。
实现航天的特色产品
我们的耐辐射和抗辐射电源管理产品经过优化,可帮助您满足尺寸、重量、功耗和成本 (SWaP-C) 要求,并在未来几十年的航天工作中实现高水平的功率密度和效率。我们的直流/直流控制器、降压转换器、线性稳压器、负载开关和电压基准可帮助您满足所有严苛的电源要求。
资源
采用 AMD Versal Core XQRVC1902 ACAP 和 TI 抗辐射产品的 Alpha Data ADM-VA600 套件
开始使用这款采用 6U VPX 外形尺寸的评估板,其亮点是具有 AMD-Xilinx® Versal AI Core XQRVC1902 自适应 SoC/FPGA。
资源
采用 TI 耐辐射电源和模拟 IC 的 STAR-Dundee STAR-Tiger SpaceFibre 电源
STAR-Tiger 电源板使用德州仪器 (TI) 的耐辐射电源器件,提供了可实现航天器高性能计算和组网的稳健电源。
实现电源的特色产品
借助我们的航天级射频产品系列,更大限度地提高数据吞吐量和改善 SWaP-C
我们的高性能数据转换器、时钟产品、放大器和系统设计可帮助您在恶劣辐射环境中提供高带宽和广泛的射频频率覆盖,从而使您能够支持多个通信或雷达通道,在更小的空间内实现更高的吞吐量。
您可以:
- 为直接射频采样提供更宽的瞬时带宽和更广泛的射频频率覆盖。
- 在相控阵天线系统中同步大量数据转换器。
- 通过高度集成的解决方案满足尺寸、重量、功耗和成本 (SWaP-C) 要求。
- 该产品系列可满足从近地轨道到外太空的各类任务要求。
白皮书
Ready to make the jump to JESD204B? White Paper (Rev. B)
此文章探讨了 JESD204B 接口的系统影响,并帮助您确定是否已做好准备进行切换。
实现高带宽的特色产品
资源
精度 < 1% 的多功能卫星运行状况监控和控制平台参考设计
适用于耐辐射卫星遥测系统的高度模块化设计,利用 LMP7704-SP 的多功能性准确监测温度、电压和电流,并向主机电路板提供反馈信息。
实现精密的特色产品
从我们符合航天标准的产品系列中选购产品,可加快产品上市速度并优化成本
从我们品类齐全且可立即购买的航天产品在线库存中查找所需的精准分类和辐射性能,以满足您的任务需求。
选择在线购买产品的好处:
- 通过您的 myTI 帐户获取价格、库存和特定批次日期代码,包括特定批次质量信息。
- 为贵组织选择恰当的货币、付款方式和订购方式。
- 通过 TI.com 或 TI store API 购买产品时,可在两天或更短时间内收到您的航天级产品。
设计和开发资源
参考设计
精度低于 1% 的多功能卫星运行状况监控和控制平台参考设计
这款高度模块化的参考设计利用 LMP7704-SP 的多功能性准确检测温度、电压和电流,并向主机电路板提供反馈信息,适用于耐辐射卫星遥测系统。此外,它还提供受控的模拟输出,从而提供保护功能和出色的效率。大多数航天应用需要监测卫星多个子系统中的上述三个关键测量指标。
参考设计
适用于 100kRad 航天应用的 50V 至 150V 输入电压、28V、5A 同步降压转换器参考设计
此参考设计是一款 28V 输出、5A 同步降压转换器,适用于具有 50V 至 150V 工作输入电压范围的航天应用。TPS7H5001-SP PWM 控制器控制功率级。INA901-SP 可检测电感器电流并向控制器提供电流反馈,从而实现平均电流模式控制和输出短路保护。如果不需要这些特性,则可以移除 INA901-SP,并且 TPS7H5001-SP 可以通过电压模式控制运行。TPS7H5001-SP 具有可调死区时间,可优化开关 MOSFET 的时序,从而在输入电压为 100V 时实现 94% 以上的效率,在输入电压为 50V 时实现 96% (...)
参考设计
适用于 100kRad 应用的 100W、5V 输出硬开关全桥转换器参考设计
此参考设计使用 TPS7H5001-SP 脉宽调制 (PWM) 控制器和三个 TPS7H6003-SP 半桥驱动器来控制硬开关全桥转换器,该转换器接受 22V 至 36V 的输入,并生成能够承受 100W 负载的隔离式 5V 输出。选用的控制器、驱动器和功率 FET 均符合对地静止轨道 (GEO) 级辐射性能要求。与传统二极管整流器相比,次级侧的同步整流器可提高效率和热性能。
精选产品
技术资源
选择指南
TI Space Products (Rev. I)
QMLV 航天级抗辐射产品助力革新航天设计。
技术文章
How Space Enhanced Products Address Challenges in low Earth orbit Applications (Rev. A)
详细了解我们的航天增强型塑料封装(航天 EP)产品系列,以及包含 250 多款合格制造商列表 V 类 (QMLV) 密闭空间级器件的现有产品系列。
电子书
电子产品辐射手册 (Rev. A)
准备好解锁专家们历经数十年累积的见解了吗?查找适用于航天、工业和地面应用的辐射效应主题汇编。
探索 500 多个应用
搜索您所需的应用或按市场类别浏览