无线数据访问卡是用于便携式设备的联网设备,允许用户通过提供的 USB 端口或 PCMCIA 卡插槽连接至因特网。
使用进入处理器的信号开始传输数据流。这样的应用需要具有快速 CPU 处理能力的芯片组,以便获得 TI 的 LoCosto 系列单芯片解决方案所提供的顺畅用户界面。优势包括更小电路板面积、降低功耗和降低系统成本。该芯片组支持各种双频带频率:850/1900, 、900/1800、850/1800 或 900/1900,因此支持全球漫游。增强的功能包括大容量存储(SD/MMC、微型记忆棒和微型 SD)支持、USB 接口和 GPS 连接。GPS 可以为基于位置的服务提供支持,如测绘、天气信息和交通详细信息。全双工的数据和语音通信可以方便地利用数据卡作为电话,而不会减慢上网速度。
可以将内务处理进程(如功率放大器或 LNA 的控制、RTC、LED 控制等)分包给 TI 超低功耗的 MSP430 微处理器平台。
RF 模块具有高速数模转换器 DAC5652A,提供卓越的动态性能、严格的增益、高达 275MSPS 的数据速率和偏移匹配特性,使其非常适合用于直接 IF 通信应用。正交调制器组合了振幅和相位调制,允许通过相同的带宽传输更多数据,并通过抑制载波消除了互调干扰。TI 的 TRF3703 是低噪声的直接正交调制器,非常适合用于 400MHz 至 4GHz 的高性能直接 RF 调制。使用这样的双平衡混频器可以放低数据转换器的严格选择标准。高带宽采样和保持 ADC(如 ADS5237)可以最大限度地减少偶次谐波,并提供卓越的共模噪声抗扰度。TI 的 TRF3761 系列包括集成了 VCO 的低噪声整数 N PLL 频率合成器,可以提供无毛刺的输出。TI 的 4-PLL VCXO 时钟合成器系列(如芯片组的 CDCE949)可以支持使用同一器件提供多个频率的需要。ADC、DAC 和 DDC/DUC 需要超低抖动时钟(如 CDCE62005)来获取无错误的数据。
TI 提供了高度集成的器件,这些器件的外部组件数较少并采用小型无铅封装,为无线应用提供了最小型的电源管理解决方案。对于高端数据访问卡,可以使用集成的处理器电源解决方案,如 TWL3029 电源管理单元。由于 RTC 控制、放大器增益控制和胶联逻辑之类的额外功能已集成到同一电路板上,所以也包括了低成本的降压或升压转换器(如 TPS62250)或 LDO(如 TPS79918),以便获得附加的电源轨。
推荐资源
标题 | 类型 | 大小 (KB) | 日期 | 下载最新英文版本 |
---|---|---|---|---|
296 KB | 2008年 11月 21日 | |||
197 KB | 1999年 10月 21日 |
搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。
从 TI 专家处搜索答案
由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。
如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面。