单功能继电器

产品和参考设计

单功能继电器

方框图

概述

单功能保护继电器 (SFPR) 用于时间分级电流(过流或短路)、电压(过压、欠压、电压不平衡)和频率保护应用。单功能或紧凑型继电器用于低压应用。它们可以进行 DIN 轨安装,并且易于安装、操作和调试。用于交流电和直流电的宽范围电源使得这些继电器得到普遍应用。紧凑型继电器可以是单相或三相继电器。

单功能保护继电器使用具有内部 ADC 的 MCU 来测量电气参数。提供了七段 LED 或字符 LCD 来显示测量的参数。提供了 LED 来快速指示负载状态和其他系统功能。提供了一路或两路继电器输出,用于在发生故障时断开负载。参数设置使用前面板上提供的键、旋转开关或电位器进行配置。提供了采用 MODBUS 协议的 RS-485 接口,用于联网。

设计要求

  • 现代紧凑型继电器设计可帮助实现以下目的:

  • 使用集成 AFE 和 LED 驱动器来捕获和处理模拟输入信号并实现保护算法,从而优化 MCU 的成本、尺寸和性能。
  • 电源设计可帮助提高宽输入交流和直流电压的效率。
  • 可以根据驱动要求使用继电器驱动器和 7 段 LED 驱动器。

下载 观看带字幕的视频 视频

方框图

查找适合您系统的产品和参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频