Accessories
产品和参考设计
Accessories
概述
我们的集成电路和参考设计可帮助您革新无人机配件的附件并使其脱颖而出。这些电子设计可以是电池、电池充电器或电力系统等任何附件。
设计要求
无人机配件通常需要:
- 适用于 3 节至 16 节串联电池应用的不同锂离子电池组架构。
- 低待机功耗和高效率,以便于散热。
- 支持 100W 至 1,000W 充电功率的拓扑(反激式、谐振转换器、功率因数校正和全桥)。
方框图
查找适合您系统的产品和参考设计。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技术文章 | Where are ultrasonic sensors used? – Part 2 | PDF | HTML | 2017-10-31 | |||
| 应用手册 | Flash Battery Charging Pushes the Boundary of Charging Current | 2017-3-15 | ||||
| 模拟设计期刊 | Battery-charging considerations for low-power applications | 2016-4-26 | ||||
| 白皮书 | Control Challenges for Low Power AC/DC Converters | 2015-10-2 |