为工厂设计的 PLC 系统通常需要满足多种要求,例如在小空间内提供大量输入/输出通道、高吞吐量以及高可靠性。我们的产品可实现高密度和效率,并支持高达 1Gbit/s 的时间敏感网络 (TSN) 等通信标准。我们还可以帮助您使用 TI 功能安全合规型器件以及相关文档根据 IEC 61508 标准构建可靠的系统。
为何选择 TI 作为 PLC、DCS 和 PAC 设计的器件供应商?
优化布板空间
我们的节能产品采用全新的封装技术帮助您开发体积更小、密度更高的设计。
高级保护
我们的集成产品可帮助您实现符合 IEC 61000-4 标准的保护等级。
灵活配置
我们的产品支持多功能输入/输出端子,可提高规划和配置的灵活性。
设计更智能的可编程逻辑控制器 (PLC) 应用
PLC 与 I/O 模块之间的通信
Profinet 和 EtherCAT 等实时通信接口可在 PLC 和输入/输出模块之间实现精确的时间敏感型通信。我们的多核处理器将实时 Arm® 内核和可编程实时逻辑整合到一个封装中,兼具高性能和通用处理能力。可编程实时单元工业通信子系统 (PRU-ICSS) 支持大多数工业通信协议以及时间敏感型网络 (TSN),还支持千兆位速度。
我们参与了从 4-20mA (HART) 到 IO-Link 的整个现场通信发展历程,并支持数据速率高达 1Gbit/s 的单线对以太网 (SPE) 等技术。
应用手册
Sitara™ 处理器和 MCU 上支持的工业通信协议 (Rev. D)
本应用报告显示 Sitara™ MCU+ 和 Sitara Arm® Cortex®-A 处理器产品系列中每款器件所支持的工业通信协议,以及可在何处以何种方式获取这些协议。
设计耐用的小型高密度 I/O 模块
I/O 模块用作可编程逻辑控制器与现场传感器/传动器之间的电气和物理接口。工厂车间通常有数百个 I/O 模块,因此需要保护端子并提高每个模块的通道数。我们的工业级、高能效和尺寸优化型元件在此类恶劣的环境中具有良好的表现。
除传统 I/O 模块外,我们还支持通用 I/O 模块和独立的远程 I/O 模块。
应用简报
Supporting High Voltage Common Mode Using Difference Amplifier
了解如何通过具有成本效益的方法在可编程逻辑控制器 (PLC) 模拟输入模块中支持高压共模输入。
产品概述
Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications
了解如何利用我们适用于 PLC I/O 模块和其他低功耗应用的隔离式电源拓扑来克服设计挑战。
简化您的功能安全系统认证
TI 功能安全合规型元件可帮助您满足 IEC 61508 和 ISO 13849 等严格的功能安全标准。依靠我们工程师的专业知识、文档和资源(如时基故障率 (FIT) 以及失效模式、影响和诊断分析 (FMEDA)、安全证书和软件诊断库),简化您的认证流程。
白皮书
《了解符合 IEC 62380 和 SN 29500 的功能安全时基故障基本故障率估算》
为实现功能安全合规性,您需要解决系统和随机硬件故障。了解两种估算基本故障率 (BFR) 的方法,从而定量计算随机硬件故障。
设计和开发资源
参考设计
四通道同步振动传感器接口参考设计
此参考设计介绍了同步四通道宽带高分辨率接口的理论、设计和测试。主要目标是振动传感应用,但该设计也可应用于任何需要宽带的应用,例如功率因数测量中的三相电压和电流监测。
模拟工具
适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
八端口 IO-Link 主站参考设计
此参考设计通过八个端口实现具有快速确定性时序的 IO-Link 主站。每个端口都可以使用不相关的位速率和周期时序运行。该设计可用于构建远程 IO 网关以连接 OPC UA、Profinet、EtherCAT 或以太网 IP。基于 PRU 的帧处理程序提供了时序灵活性和同步功能。