TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。

PLC、DCS 和 PAC

使用我们的模拟和嵌入式处理产品设计高性能可编程逻辑控制器 (PLC) 系统

为工厂设计 PLC 系统时通常需要满足多种要求,例如在小空间内提供大量输入/输出通道、实现高吞吐量以及确保高可靠性。 我们的产品可实现高密度和 高效率,并支持高达 1Gbit/s 的时间敏感网络 (TSN) 等通信标准。我们还可以帮助您使用 TI 功能安全合规型器件以及相关文档根据 IEC 61508 标准构建可靠的系统。

为何选择 TI 作为 PLC、DCS 和 PAC 设计的器件供应商?

checkmark

优化布板空间

我们的节能产品采用全新的封装技术帮助您开发体积更小、密度更高的设计。

checkmark

高级保护

我们的集成产品可帮助您实现符合 IEC 61000-4 标准的保护等级。

checkmark

灵活配置

我们的产品支持多功能输入/输出端子,可提高规划和配置的灵活性。

设计更智能的可编程逻辑控制器 (PLC) 应用

PLC 与 I/O 模块之间的通信

Profinet 和 EtherCAT 等实时通信接口可在 PLC 和输入/输出模块之间实现精确的时间敏感型通信。我们的多核处理器将实时 Arm® 内核和可编程实时逻辑整合到一个封装中,兼具高性能和通用处理能力。可编程实时单元工业通信子系统 (PRU-ICSS) 支持大多数工业通信协议以及时间敏感型网络 (TSN),还支持千兆位速度。

我们参与了从 4-20mA (HART) 到 IO-Link 的整个现场通信发展历程,并支持数据速率高达 1Gbit/s 的单线对以太网 (SPE) 等技术。

应用手册
如何以及为何要在 EtherCAT® 应用中使用 DP83826 (Rev. C)
了解有关如何将以太网 PHY 连接到 EtherCAT® ESC 的更多信息。
PDF | HTML
应用手册
Sitara™ 处理器和 MCU 上支持的工业通信协议 (Rev. E)
本应用报告显示 Sitara™ MCU+ 和 Sitara Arm® Cortex®-A 处理器产品系列中每款器件所支持的工业通信协议,以及可在何处以何种方式获取这些协议。
PDF | HTML
白皮书
面向工业自动化的时间敏感型网络 (Rev. C)
了解制造网络如何随着 TSN 功能的推出而不断发展,以及我们如何提供帮助来支持这些变化。
PDF
实现工业通信的需求的特色产品
DP83826E 正在供货 具有 MII 接口和 ENHANCED 模式的低延迟 10/100Mbps 以太网 PHY
DP83TD510E 正在供货 IEEE 802.3cg 10BASE-T1L 以太网 PHY
TIOL112 正在供货 具有低残余电压和集成浪涌保护功能的 IO-Link 器件收发器

设计和开发资源

参考设计
四通道同步振动传感器接口参考设计
此参考设计介绍了同步四通道宽带高分辨率接口的理论、设计和测试。主要目标是振动传感应用,但该设计也可应用于任何需要宽带的应用,例如功率因数测量中的三相电压和电流监测。
模拟工具
PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
八端口 IO-Link 主站参考设计
此参考设计通过八个端口实现具有快速确定性时序的 IO-Link 主站。每个端口都可以使用不相关的位速率和周期时序运行。该设计可用于构建远程 IO 网关以连接 OPC UA、Profinet、EtherCAT 或以太网 IP。基于 PRU 的帧处理程序提供了时序灵活性和同步功能。

与PLC、DCS 和 PAC相关的参考设计

使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。