ZHCUB80C August 2004 – July 2023 PGA309

| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 过量程比较器失调电压 | +6 | +60 | +114 | mV |
| 过量程比较器温漂 | +0.37 | mV/°C | ||
| 欠量程比较器失调电压 | -7 | −50 | −93 | mV |
| 欠量程比较器温漂 | -0.15 | mV/°C | ||
| VREF2 | 4.00 | 4.096 | 4.14 | V |
| VREF2 漂移 | +10 | ppm/°C |
| 阈值 U = 欠量程 O = 过量程 |
阈值 与 VREF 的比率 |
最小跳闸点 (V) |
最小跳闸点 (%VREF ADC) |
最大跳闸点 (V) |
最大跳闸点 (%VREF ADC) |
典型跳闸点 (V) |
典型跳闸点 (%VREF ADC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U7 | 0.0605 | 0.1338 | 3.2656 | 0.2483 | 6.0616 | 0.1910 | 4.6636 |
| U6 | 0.0547 | 0.1104 | 2.6943 | 0.2240 | 5.4684 | 0.1672 | 4.0814 |
| U5 | 0.0508 | 0.0948 | 2.3141 | 0.2078 | 5.0736 | 0.1513 | 3.6938 |
| U4 | 0.0449 | 0.0714 | 1.7428 | 0.1835 | 4.4804 | 0.1274 | 3.1116 |
| U3 | 0.0391 | 0.0480 | 1.1714 | 0.1592 | 3.8871 | 0.1036 | 2.5293 |
| U2 | 0.0352 | 0.0324 | 0.7912 | 0.1430 | 3.4923 | 0.0877 | 2.1418 |
| U1 | 0.0293 | 0.0090 | 0.2199 | 0.1187 | 2.8991 | 0.0639 | 1.5595 |
| U0 | 0.0254 | -0.0066 | -0.1603 | 0.1026 | 2.5042 | 0.0480 | 1.1719 |
| O6 | 0.5528 | 2.1895 | 53.4546 | 2.4432 | 59.6494 | 2.3164 | 56.5520 |
| O5 | 0.7324 | 2.9067 | 70.9648 | 3.1880 | 77.8313 | 3.0473 | 74.3980 |
| O4 | 0.9102 | 3.6167 | 88.2994 | 3.9252 | 95.8309 | 3.7710 | 92.0652 |
| O3 | 0.9160 | 3.6399 | 88.8649 | 3.9493 | 96.4181 | 3.7946 | 92.6415 |
| O2 | 0.9394 | 3.7333 | 91.1462 | 4.0463 | 98.7870 | 3.8898 | 94.9666 |
| O1 | 0.9610 | 3.8196 | 93.2521 | 4.1359 | 100.9737 | 3.9777 | 97.1129 |
| O0 | 0.9708 | 3.8587 | 94.2076 | 4.1765 | 101.9658 | 4.0176 | 98.0867 |
图 2-26 过量程、欠量程和线性输出的系统 ADC 范围预算| 限制条件 | PGA309 VOUT (V) | PGA309 VOUT 限制 (V) |
|---|---|---|
| 96.4% VREF ADC — 过量程限制(最大值) | 3.9493 | 4.9 |
| 3.3% VREF ADC — 欠量程限制(最小值) | 0.1338 | 0.1 |