ZHCUB80C August   2004  – July 2023 PGA309

 

  1.   1
  2.   使用前必读
    1.     关于本手册
    2.     德州仪器 (TI) 相关文档
    3.     如果您需要协助
    4.     注意事项和警告信息
    5.     FCC 警告
    6.     商标
  3. 1引言
    1. 1.1  PGA309 功能说明
    2. 1.2  传感器误差调整范围
    3. 1.3  增益调节
    4. 1.4  失调电压量调整
    5. 1.5  电压基准
    6. 1.6  传感器激励和线性化
    7. 1.7  使用 ADC 进行温度检测
    8. 1.8  外部 EEPROM 和温度系数
    9. 1.9  故障监测
    10. 1.10 过量程和欠量程限制
    11. 1.11 上电和正常运行
    12. 1.12 数字接口
    13. 1.13 引脚配置
  4. 2详细说明
    1. 2.1  增益调节
      1. 2.1.1 PGA309 传递函数
      2. 2.1.2 求解增益设置
    2. 2.2  失调电压调节
    3. 2.3  零 DAC 和增益 DAC 架构
    4. 2.4  输出放大器
    5. 2.5  基准电压
    6. 2.6  线性化函数
      1. 2.6.1 系统定义
      2. 2.6.2 关键线性化设计公式
        1. 2.6.2.1 Lin DAC 计数转换
      3. 2.6.3 关键理想设计公式
        1. 2.6.3.1 线性化设计
        2.       37
    7. 2.7  温度测量
      1. 2.7.1 温度 ADC 启动转换控制
      2. 2.7.2 通过励磁串联电阻进行外部温度检测
    8. 2.8  故障监测
    9. 2.9  过量程和欠量程
      1. 2.9.1 过量程和欠量程计算
      2.      44
    10. 2.10 噪声和粗略失调电压调整
    11. 2.11 一般 AC 注意事项
  5. 3工作模式
    1. 3.1 上电序列和正常独立工作模式
    2. 3.2 EEPROM 内容和温度查找表计算
      1. 3.2.1 温度查找表计算
        1. 3.2.1.1 温度查找表计算
        2.       52
        3.       53
    3. 3.3 校验和错误事件
    4. 3.4 测试引脚
    5. 3.5 上电时的初始寄存器状态
      1. 3.5.1 PGA309 上电状态
  6. 4数字接口
    1. 4.1  说明
    2. 4.2  两线制接口
      1. 4.2.1 器件寻址
      2. 4.2.2 两线制访问 PGA309
    3. 4.3  一线制接口
    4. 4.4  单线制接口超时
    5. 4.5  单线制接口时序注意事项
    6. 4.6  两线制访问外部 EEPROM
    7. 4.7  单线制接口发起的两线制 EEPROM 事务
    8. 4.8  PGA309 独立模式和两线制事务
    9. 4.9  PGA309 在两线制总线上的主运行模式和总线共享注意事项
    10. 4.10 PRG 连接到 VOUT 的单线制工作模式
    11. 4.11 四线制模块和单线制接口 (PRG)
  7. 5应用背景
    1. 5.1 桥式传感器
    2. 5.2 桥式传感器的系统调节选项
      1. 5.2.1 绝对调节
      2. 5.2.2 比例式调节
    3. 5.3 修整实际桥式传感器以支持线性度
    4. 5.4 PGA309 校准过程
  8. 6寄存器说明
    1. 6.1 内部寄存器概览
    2. 6.2 内部寄存器映射
      1. 6.2.1 寄存器 0:温度 ADC 输出寄存器(只读,地址指针 = 00000)
      2. 6.2.2 寄存器 1:精细失调电压调整(零 DAC)寄存器(读取/写入,地址指针 = 00001)
      3. 6.2.3 寄存器 2:精细增益调整(增益 DAC)寄存器(读取/写入,地址指针 = 00010)
      4. 6.2.4 寄存器 3:基准控制和线性化寄存器(读取/写入,地址指针 = 00011)
      5. 6.2.5 寄存器 4:PGA 粗略失调电压调整和增益选择/输出放大器增益选择寄存器(读取/写入,地址指针 = 00100)
      6. 6.2.6 寄存器 5:PGA 配置和过量程/欠量程限制寄存器(读取/写入,地址指针 = 00101)
      7. 6.2.7 寄存器 6:温度 ADC 控制寄存器(读取/写入,地址指针 = 00110)
      8. 6.2.8 寄存器 7:输出使能计数器控制寄存器(读取/写入,地址指针 = 00111)
      9. 6.2.9 寄存器 8:警报状态寄存器(只读,地址指针 = 01000)
  9.   A 外部 EEPROM 示例
    1.     A.1 PGA309 外部 EEPROM 示例
      1.      A.1.1 外部 EEPROM 的增益和失调电压调节
      2.      94
  10.   B 详细方框图
    1.     B.1 详细方框图
  11.   C 术语表
  12.   修订历史记录

GUID-02F0DCAD-B2DD-4452-AEAE-93C536752B33-low.gif图 2-14 更正了电桥抛物线非线性度与压力间的关系

在每个终端应用中,应检查线性化电路限制,以确保在允许的范围内运行。

表 2-5 和表 2-6 说明了几个典型系统应用的线性化范围。这些表考虑了 PGA309 线性化电路的内部限制,并假设通过 VOUT 调节来处理过量程和欠量程限制以及故障检测。对于未列出的特定终端应用,一旦为系统设计选择了 VREF、VOUTMAX、VOUTMIN 和线性化范围,可使用以下公式来计算关键设计值:

  1. VEXC MAX:在 VOUT MAX 时使用方程式 7
  2. VEXC MIN:在 VOUT MIN 时使用方程式 7
  3. BVMAX(可补偿的最大非线性):使用 KLIN+MAX 计算 +BVMAX 并使用 KLIN–MAX 计算 –BVMAX,按照方程式 4 求解 BV 的结果如下:
    GUID-914B3C15-C730-460E-B3AE-41D0620FB934-low.gif
    • 对于范围 0:
      KLIN −MAX = −0.166
      KLIN +MAX = +0.166
    • 对于范围 1:
      KLIN −MAX = −0.124
      KLIN +MAX = +0.124
  4. VLin DAC MAX = ((VREF/4) – VOUT MAX/10) ≥ 300mV
  5. VEXC MAX ≤ VSA − 0.5V
  6. KLIN −MAX ≤ KLIN ≤ KLIN +MAX

当使用线性化电路时,为了确保桥式传感器输出共模电压保持在 PGA309 输入规格范围内,可以使用方程式 7 来计算满量程信号 (VOUT MAX) 时的 VEXC。如果未使用共模或温度检测附加电阻与桥式传感器进行串联,则桥式传感器输出的共模电压 (VCM) 为 VEXC 的一半。

在使用 PGA309 进行传感器校准的过程中,可采用两个步骤。首先,使用初始增益和失调电压以及 KLIN = 0(Lin DAC 设置为零)来测量传感器电桥的非线性。使用得到的传感器非线性 (BV),计算 KLIN、增益和失调电压的值。然后,可进行第二次校准测量来调整 KLIN,以考虑线性化电路中的失调电压和失配。这个校准过程最容易通过 PGA309 设计人员套件及相关软件和校准电子表格来执行,这些软件和校准电子表格可从 www.ti.com 下载。

表 2-4 PGA309 建议运行条件
情况 1情况 2情况 3情况 4
0.0570.0750.1120.075KLIN +MAX
范围 0
KEXC 0.83 FSS 0.005 V/V
KLIN +MAX -0.166
KLIN –MAX 0.166
表 2-5 范围 0 — 典型系统应用和最大非线性校正
VSA MIN
(V)
VSA MAX
(V)
VREF
(V)
ADC
REF
(V)
VOUT MIN
(V)
VOUT MAX
(V)
范围 0
+BV MAX
范围 0
−BV MAX
范围 0
+BV
(0.025=
2.5%)
VEXC MAX(1)
(V)
VEXC MIN
(V)
G−BV
(−0.025=
−2.5%)
VEXC MAX
(V)
VEXC MIN
(V)
GLinDAC
MAX
> 0.3V?
(V)
2.75.52.52.50.1752.2250.01362.2022.104167.73-0.04542.0461.706240.380.4025
2.75.52.52.0480.1231.7610.01432.2072.095138.38-0.03542.0551.783183.770.4489
4.55.54.0962.50.1752.1750.02313.7613.429106.36-0.02593.3713.039131.640.8065
4.55.54.0964.0960.2463.5640.03713.9913.441166.26-0.04473.3592.808236.320.6676
4.55.54.0962.0480.1431.7820.01913.6953.42388.70-0.02103.3763.104105.610.8458
4.75.54.54.50.274.1850.02754.2043.780176.76-0.04833.6903.040257.540.7065
55.5550.34.650.01884.4994.200176.76-0.04834.1003.378257.540.785
受 0.5V VEXC 饱和电压的限制。
表 2-6 范围 1 — 典型系统应用和最大非线性校正(1)(2)(3)
PGA309
VSA
工作范围
PGA309
VREF
系统
ADC REF
PGA309
VOUT
线性范围
PGA309
+BV MAX
PGA309
VEXC 范围
适用于 +BV MAX
PGA309 增益
VOUT/
VDIFF IN
适用于 +BV MAX
PGA309
−BV MAX
PGA309
VEXC 范围
适用于 −BV MAX
PGA309 增益
VOUT/
VDIFF IN
适用于 −BV MAX
PGA309
LinDAC
最大值校验
VSA MIN
(V)
VSA MAX
(V)
VREF
(V)
ADC
REF
(V)
VOUT MIN
(V)
VOUT MAX
(V)
范围 0
+BV MAX
范围 0
−BV MAX
范围 0
+BV
(0.025=
2.5%)
VEXC MAX
(V)
VEXC MIN
(V)
GT−BV
(−0.025=
−2.5%)
VEXC MAX
(V)
VEXC MIN
(V)
GTLinDAC
MAX
> 0.3V?
(V)
2.75.52.52.50.1752.2250.04391.5761.322260.17-0.05521.2781.024400.350.4025
2.75.52.52.0480.1231.7610.03581.5181.315215.76-0.04291.2851.082302.870.4489
4.55.54.0962.50.1752.1750.02722.4002.152166.69-0.03122.1081.860215.030.8065
4.55.54.0964.0960.2463.5640.04352.5722.160258.02-0.05432.0991.688393.130.6676
4.55.54.0962.0480.1431.7820.02262.3512.148139.44-0.02532.1121.909171.720.8458
4.75.54.54.50.274.1850.04642.8592.373273.88-0.05882.3071.821429.970.7065
55.5550.34.650.04643.1772.637273.88-0.05882.5632.023429.970.785
需要过量程和欠量程限制以及故障检测。
使用 FSS 来计算一个代表性增益值 (GT) 以确保完整性。
范围 1,KEXC= 0.52,KLIN −MAX = −0.124,KLIN +MAX = 0.124,FSS = 0.005V/V