ZHCUB80C August 2004 – July 2023 PGA309
图 5-1所示为典型的桥式压力传感器。对于给定的电桥激励电压 (VEXC),电桥的输出电压 (VP − VN) 是与施加到传感器的压力成正比的电压。
图 5-1 典型桥式传感器跨度是在相对于电桥激励 (VBR+ − VBR−) 的满量程压力输入下 VP − VN 的比例因子。跨度也称为 FSO(满量程输出)、FSS(满量程灵敏度)、灵敏度或增益。例如,电桥激励电压为 5V 时,2mV/V 的 FSS 意味着满量程压力下的电桥输出将为 10mV。
失调电压(也称为零点)是施加零压力时电桥的输出 (VP − VN)。通常,对于给定的激励电压,桥式传感器的零点可能等于或大于其 FSS。图 5-2 以图形方式展示了跨度和失调电压的定义。
图 5-2 跨度和失调电压示例理想的传感器具有如图 5-3 所示的随温度变化的跨度和失调电压曲线。真实的传感器具有随温度变化的跨度和失调电压变化。跨度和失调电压均具有 +25°C 下的变化、不同温度下的线性变化以及不同温度下的非线性变化。图 5-4 和图 5-5 展示了具有二阶非线性度的桥式传感器在不同温度下的跨度和失调电压变化。TC1 系数表示随温度变化的线性变化,TC2 表示随温度变化的二阶变化。
图 5-3 理想跨度和失调电压与温度间的关系
图 5-4 在整个温度内非线性对桥式传感器跨度的影响
图 5-5 在整个温度内非线性对桥式传感器失调电压的影响许多桥式传感器都在施加压力时具有非线性输出。图 5-6 展示了施加压力时正负非线性桥式传感器输出的非理想曲线。PGA309 在整个温度范围内为跨度和失调电压提供校准,并具有专用的线性化电路,可对输出与施加的压力不呈线性关系的多类桥式传感器进行线性化。
图 5-6 施加压力时正负非线性桥式传感器输出的非理想曲线